FN 3767 - GESIPA Spenglerniete Flachrundkopf Kupfer/Stahl
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindniete
Spenglerniet
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindniete/spenglerniet/gesipa_fn_3767.prj},{NB=SFS FN 3767 593691 Spenglerniet Flachrundkopf Kupfer/Stahl 3.2x8 KL 3-5},{IDNR=},{ARTNR=593691},{NAME=3,2x8 (8013208) KL 3-5},{MAT=Niet: Kupfer, Dorn: Stahl verzinkt},{ANW=Leicht lötbar},{ONR=8013208},{D1=3.2},{L=8},{KL=3-5},{D2=6.5},{DM=2},{K=1},{SCHK=800},{ZK=1000},{VERP=500},{PR=},{PR2000=},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ANW
Anwendung
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DM
Diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3767 593690 Spengl...
593690
Niet: Kupfer, Dorn: Stahl...
Leicht lötbar
8013206
3.2
6
0.5-3
6.5
2
1
500
SFS FN 3767 593691 Spengl...
593691
Niet: Kupfer, Dorn: Stahl...
Leicht lötbar
8013208
3.2
8
3-5
6.5
2
1
500
SFS FN 3767 593692 Spengl...
593692
Niet: Kupfer, Dorn: Stahl...
Leicht lötbar
8013210
3.2
10
5-7
6.5
2
1
500
SFS FN 3767 593674 Spengl...
593674
Niet: Kupfer, Dorn: Stahl...
Leicht lötbar
8013212
3.2
12
7-9
6.5
2
1
500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청