FN 3591 - GESIPA Blindnietmuttern flachrund A4
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/standard/gesipa_fn_3591.prj},{NB=SFS FN 3591 540354 GESIPA Blindnietmutter flachrund A4 M5 7x13.5 KL 2.5-4.5},{IDNR=},{ARTNR=540354},{NAME=M5 7x13,5 (6440550) KL 2,5-4,5},{MAT=Rostfrei A4},{ONR=6440550},{D1=7},{L=13.5},{KL=2.5-4.5},{G=M5},{NDM=5.000},{D2=10},{BOHR=7.1},{K=1.0},{SCHK=3200},{VERP=500},{PR=38.90},{PR2000=28.60},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
BOHR
Bohr-Ø
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3591 540351 GESIPA...
540351
Rostfrei A4
6440440
6
11.0
0.25-3
M4
9
6.1
0.8
500
SFS FN 3591 540352 GESIPA...
540352
Rostfrei A4
6440490
6
13.0
2.5-4
M4
9
6.1
0.8
500
SFS FN 3591 540353 GESIPA...
540353
Rostfrei A4
6440510
7
11.5
0.25-3
M5
10
7.1
1.0
500
SFS FN 3591 540354 GESIPA...
540354
Rostfrei A4
6440550
7
13.5
2.5-4.5
M5
10
7.1
1.0
500
SFS FN 3591 540355 GESIPA...
540355
Rostfrei A4
6440012
9
15.5
0.25-3.5
M6
12
9.1
1.5
250
SFS FN 3591 540356 GESIPA...
540356
Rostfrei A4
6440011
9
18.0
3-5.5
M6
12
9.1
1.5
250
SFS FN 3591 540357 GESIPA...
540357
Rostfrei A4
6441010
11
17.0
0.25-3.5
M8
14
11.1
1.5
100
SFS FN 3591 540358 GESIPA...
540358
Rostfrei A4
6441060
11
20.0
3-6
M8
14
11.1
1.5
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청