FN 3565 - GESIPA Blindnietmuttern Senkkopf A2
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/standard/gesipa_fn_3565.prj},{NB=SFS FN 3565 455127 Blindnietmutter Senkkopf A2 M5 7x15.5 KL 3.5-6},{IDNR=},{ARTNR=1455451},{ARTNROLD=455127},{NAME=M5 7x15,5 (6432115) KL 3,5-6},{MAT=Rostfrei A2},{ONR=6432115},{D1=7},{L=15.5},{KL=3.5-6},{G=M5},{NDM=5.000},{D2=10},{BOHR=7.1},{K=1.6},{SCHK=3200},{VERP=500},{PR=30.50},{PR2000=22.90},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNROLD
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
BOHR
Bohr-Ø
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3565 455124 Blindn...
1433731
455124
Rostfrei A2
6432018
6
12.0
1.5-3
M4
9
6.1
1.6
500
SFS FN 3565 455125 Blindn...
1455450
455125
Rostfrei A2
6432026
6
13.0
2.5-4
M4
9
6.1
1.6
500
SFS FN 3565 455126 Blindn...
1433732
455126
Rostfrei A2
6432107
7
13.5
1.5-4
M5
10
7.1
1.6
500
SFS FN 3565 455127 Blindn...
1455451
455127
Rostfrei A2
6432115
7
15.5
3.5-6
M5
10
7.1
1.6
500
SFS FN 3565 455128 Blindn...
1433733
455128
Rostfrei A2
6432204
9
17.0
1.5-4.5
M6
12
9.1
1.6
250
SFS FN 3565 455129 Blindn...
1455452
455129
Rostfrei A2
6432212
9
18.5
4-6
M6
12
9.1
1.6
250
SFS FN 3565 455130 Blindn...
1433734
455130
Rostfrei A2
6432301
11
18.5
1.5-4.5
M8
14
11.1
1.6
100
SFS FN 3565 455131 Blindn...
1455453
455131
Rostfrei A2
6432328
11
20.0
4-6
M8
14
11.1
1.6
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청