FN 3564 - GESIPA Blindnietmuttern flachrund A2
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/standard/gesipa_fn_3564.prj},{NB=SFS FN 3564 455119 GESIPA Blindnietmutter flachrund A2 M5 7x13.5 KL 2.5-4.5},{IDNR=},{ARTNR=455119},{NAME=M5 7x13,5 (6430112) KL 2,5-4,5},{MAT=Rostfrei A2},{ONR=6430112},{D1=7},{L=13.5},{KL=2.5-4.5},{G=M5},{NDM=5.000},{D2=10},{BOHR=7.1},{K=1.0},{SCHK=3200},{VERP=500},{PR=30.20},{PR2000=22.70},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
BOHR
Bohr-Ø
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3564 455116 GESIPA...
455116
Rostfrei A2
6430007
6
11.0
0.25-3
M4
9
6.1
0.8
500
SFS FN 3564 455117 GESIPA...
455117
Rostfrei A2
6430015
6
13.0
2.5-4
M4
9
6.1
0.8
500
SFS FN 3564 455118 GESIPA...
455118
Rostfrei A2
6430104
7
11.5
0.25-3
M5
10
7.1
1.0
500
SFS FN 3564 455119 GESIPA...
455119
Rostfrei A2
6430112
7
13.5
2.5-4.5
M5
10
7.1
1.0
500
SFS FN 3564 455120 GESIPA...
455120
Rostfrei A2
6430201
9
15.5
0.25-3.5
M6
12
9.1
1.5
250
SFS FN 3564 455121 GESIPA...
455121
Rostfrei A2
6430228
9
18.0
3-5.5
M6
12
9.1
1.5
250
SFS FN 3564 455122 GESIPA...
455122
Rostfrei A2
6430309
11
17.0
0.25-3.5
M8
14
11.1
1.5
100
SFS FN 3564 455123 GESIPA...
455123
Rostfrei A2
6430317
11
20.0
3-6
M8
14
11.1
1.5
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청