FN 3550 - GESIPA Blindnietmuttern Senkkopf Alu
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindnietmuttern
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindnietmuttern/standard/gesipa_fn_3550.prj},{NB=SFS FN 3550 455046 Blindnietmutter Senkkopf Alu M6 9x17 KL 1.5-4.5},{IDNR=},{ARTNR=455046},{NAME=M6 9x17 (6412238) KL 1,5-4,5},{MAT=Aluminium AlMg 3},{ONR=6412238},{D1=9},{L=17.0},{KL=1.5-4.5},{G=M6},{NDM=6.000},{D2=12},{BOHR=9.1},{K=1.60},{SCHK=2200},{VERP=250},{PR=18.80},{PR2000=14.10},{CNSAVOID=0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
BOHR
Bohr-Ø
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3550 455042 Blindn...
455042
Aluminium AlMg 3
6412017
6
12.0
1.5-3.5
M4
9
6.1
1.60
500
SFS FN 3550 455043 Blindn...
455043
Aluminium AlMg 3
6412041
6
13.5
3-5
M4
9
6.1
1.60
500
SFS FN 3550 455044 Blindn...
455044
Aluminium AlMg 3
6412130
7
13.5
1.5-4
M5
10
7.1
1.60
500
SFS FN 3550 455045 Blindn...
455045
Aluminium AlMg 3
6412149
7
15.5
3.5-6
M5
10
7.1
1.60
500
SFS FN 3550 455046 Blindn...
455046
Aluminium AlMg 3
6412238
9
17.0
1.5-4.5
M6
12
9.1
1.60
250
SFS FN 3550 455047 Blindn...
455047
Aluminium AlMg 3
6412246
9
19.0
4-6.5
M6
12
9.1
1.60
250
SFS FN 3550 455048 Blindn...
455048
Aluminium AlMg 3
6412335
11
18.5
1.5-4.5
M8
14
11.1
1.60
100
SFS FN 3550 455049 Blindn...
455049
Aluminium AlMg 3
6412343
11
20.5
4-6.5
M8
14
11.1
1.60
100
SFS FN 3550 455050 Blindn...
455050
Aluminium AlMg 3
6412432
12
19.0
1.5-4.5
M10
15
12.1
1.60
100
SFS FN 3550 455051 Blindn...
455051
Aluminium AlMg 3
6412440
12
21.0
4-6.5
M10
15
12.1
1.60
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청