피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Schaffner
생성됨: 01.10.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schaffner
FN 2080 - Multi-stage High Performance AC/DC EMI Filter
Schaffner
Single-phase filters
Two-Stage Filters
Powered by
CAD모델 선택
{schaffner/single_phase_filters/two_stage_filters/fn_2080_asmtab.prj},{NB=Schaffner FN2080A-10-06},{VERS=3},{PL=8.6},{IT=4.50},{IT1=60},{CX=1.00},{R=220},{WG=750},{A=156.0},{B=57.5},{C=45.4},{D=130.5},{E=56.0},{F=143.0},{G=25.0},{H=12.4},{I=32.5},{J=15.5},{K=5.3},{L=6.0},{M=1.0},{VERSIO=1},{VERS2=10},{BAC739=1.00},{BAC676=1.50},{AAG402=1},{AAN263=17},{AAN06=16},{AAS575=8.6},{AAO159X=1.2},{AAO157X=1.3},{ORDERNO1=FN2080A-},{PE=High},{RC=10 (11.5)},{RCX=10},{BAH005=250},{LC=0.07 (0.04)},{CY=0.47},{IOX='-06','-06','-07','-07','-08','-08'},{PDF=Download},{PX=18},{WTX=AWG 18},{Q=-},{SDT=8 weeks},{PPATH=parts_2080/fn_2080_asmtpl.prj},{CERTIFICATION=UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939},{NOCUPEROU=1},{AAQ326=https://www.schaffner.com/product-storage/datasheets/fn2080/},{BAD915=AC/DC},{AAF726=10},{TECHCARA=Ileak = 0,07 mA},{IOVIS=-06}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSTYPECODE
Type code
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PE
Performance
ⁿ/ₐ
RC
Rated current 40°C (25°C)
[A]
BAH005
Voltage
[V]
PL
Power Loss 25°C/DC
[W]
IO
Input/Output connections
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
Schaffner FN2080-1-06
FN2080-1-06
800580
High
1 (1.2)
250
2.6
-06 (Fast-on solder lug)
85.0
54.0
30.3
Schaffner FN2080-1-07
FN2080-1-07
812910
High
1 (1.2)
250
2.6
-07 (Wire)
85.0
54.0
30.3
Schaffner FN2080-3-06
FN2080-3-06
800581
High
3 (3.5)
250
3.7
-06 (Fast-on solder lug)
85.0
54.0
40.3
Schaffner FN2080-3-07
FN2080-3-07
800631
High
3 (3.5)
250
3.7
-07 (Wire)
85.0
54.0
40.3
Schaffner FN2080-6-06
FN2080-6-06
800582
High
6 (6.9)
250
5.7
-06 (Fast-on solder lug)
113.5
57.5
45.4
Schaffner FN2080-6-07
FN2080-6-07
800632
High
6 (6.9)
250
5.7
-07 (Wire)
113.5
57.5
45.4
Schaffner FN2080-10-06
FN2080-10-06
800583
High
10 (11.5)
250
8.6
-06 (Fast-on solder lug)
156.0
57.5
45.4
Schaffner FN2080-10-07
FN2080-10-07
800633
High
10 (11.5)
250
8.6
-07 (Wire)
156.0
57.5
45.4
Schaffner FN2080-10-08
FN2080-10-08
821026
High
10 (11.5)
250
8.6
-08 (Stud terminal)
156.0
57.5
45.4
Schaffner FN2080-12-06
FN2080-12-06
800634
High
12 (13.8)
250
12.3
-06 (Fast-on solder lug)
156.0
57.5
45.4
Schaffner FN2080-12-07
FN2080-12-07
800635
High
12 (13.8)
250
12.3
-07 (Wire)
156.0
57.5
45.4
Schaffner FN2080-12-08
FN2080-12-08
821027
High
12 (13.8)
250
12.3
-08 (Stud terminal)
156.0
57.5
45.4
Schaffner FN2080-16-06
FN2080-16-06
800584
High
16 (18.4)
250
9.0
-06 (Fast-on solder lug)
119.0
85.5
57.6
Schaffner FN2080-16-07
FN2080-16-07
800636
High
16 (18.4)
250
9.0
-07 (Wire)
119.0
85.5
57.6
Schaffner FN2080-16-08
FN2080-16-08
800637
High
16 (18.4)
250
9.0
-08 (Stud terminal)
119.0
85.5
57.6
Schaffner FN2080A-1-06
FN2080A-1-06
FN2080A-1-06
High
1 (1.2)
250
2.6
-06 (Fast-on solder lug)
85.0
54.0
30.3
Schaffner FN2080A-1-07
FN2080A-1-07
FN2080A-1-07
High
1 (1.2)
250
2.6
-07 (Wire)
85.0
54.0
30.3
Schaffner FN2080A-3-06
FN2080A-3-06
819929
High
3 (3.5)
250
3.7
-06 (Fast-on solder lug)
85.0
54.0
40.3
Schaffner FN2080A-3-07
FN2080A-3-07
FN2080A-3-07
High
3 (3.5)
250
3.7
-07 (Wire)
85.0
54.0
40.3
Schaffner FN2080A-6-06
FN2080A-6-06
813227
High
6 (6.9)
250
5.7
-06 (Fast-on solder lug)
113.5
57.5
45.4
Schaffner FN2080A-6-07
FN2080A-6-07
FN2080A-6-07
High
6 (6.9)
250
5.7
-07 (Wire)
113.5
57.5
45.4
Schaffner FN2080A-10-06
FN2080A-10-06
801185
High
10 (11.5)
250
8.6
-06 (Fast-on solder lug)
156.0
57.5
45.4
Schaffner FN2080A-10-07
FN2080A-10-07
FN2080A-10-07
High
10 (11.5)
250
8.6
-07 (Wire)
156.0
57.5
45.4
Schaffner FN2080A-10-08
FN2080A-10-08
FN2080A-10-08
High
10 (11.5)
250
8.6
-08 (Stud terminal)
156.0
57.5
45.4
Schaffner FN2080A-12-06
FN2080A-12-06
FN2080A-12-06
High
12 (13.8)
250
12.3
-06 (Fast-on solder lug)
156.0
57.5
45.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청