Flange mount
NISSEI Corporation
Discontinued product
Standard gearmotor
Waterproof gearmotor
Parallel shaft (G3 series)
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/dstc_products/standard_gm/waterproof_gm/parallel_shaft_g3_series/g3_water_resistant_gearmotor_wsus_f_asmtab.prj},{NB=G3FW-50-100-220E},{OSH=50},{TREE=F},{VVIS=3-Phase 200V},{INFO=Infotext},{MCVIS=2.2kW},{MC1='T010','0.1kW','T020','0.2kW','T040','0.4kW','075','0.75kW','150','1.5kW','220','2.2kW'},{BVIS=No},{RVIS=1/100},{TB=E},{R1=5,'1/5',10,'1/10',15,'1/15',20,'1/20',25,'1/25',30,'1/30',40,'1/40',50,'1/50',60,'1/60',80,'1/80',100,'1/100',120,'1/120',160,'1/160',200,'1/200',300,'1/300',375,'1/375',450,'1/450',600,'1/600',750,'1/750',900,'1/900',1200,'1/1200'},{R2=5,'1/5',10,'1/10',15,'1/15',20,'1/20',25,'1/25',30,'1/30',40,'1/40',50,'1/50',60,'1/60',80,'1/80',100,'1/100',120,'1/120',160,'1/160',200,'1/200',300,'1/300',375,'1/375',450,'1/450'},{PTB=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
BT
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OSH
Output shaft
ⁿ/ₐ
TB
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
G3FW-28-5-075E
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/5
28
E
G3FW-28-5-075E
G3FW-28-10-075E
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/10
28
E
G3FW-28-10-075E
G3FW-28-15-075E
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/15
28
E
G3FW-28-15-075E
G3FW-28-20-075E
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/20
28
E
G3FW-28-20-075E
G3FW-28-25-075E
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/25
28
E
G3FW-28-25-075E
G3FW-32-30-075E
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/30
32
E
G3FW-32-30-075E
G3FW-32-40-075E
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/40
32
E
G3FW-32-40-075E
G3FW-32-50-075E
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/50
32
E
G3FW-32-50-075E
G3FW-32-60-075E
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/60
32
E
G3FW-32-60-075E
G3FW-32-80-075E
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/80
32
E
G3FW-32-80-075E
G3FW-32-100-075E
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/100
32
E
G3FW-32-100-075E
G3FW-40-100-075E
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/100
40
E
G3FW-40-100-075E
G3FW-40-120-075E
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/120
40
E
G3FW-40-120-075E
G3FW-40-160-075E
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/160
40
E
G3FW-40-160-075E
G3FW-40-200-075E
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/200
40
E
G3FW-40-200-075E
G3FW-50-300-075E
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/300
50
E
G3FW-50-300-075E
G3FW-50-375-075E
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/375
50
E
G3FW-50-375-075E
G3FW-50-450-075E
3-Phase 200V
0.75kW
No
1/450
50
E
G3FW-50-450-075E
G3FV-28-5-075E
3-Phase 200V
0.75kW
Yes
1/5
28
E
G3FV-28-5-075E
G3FV-28-10-075E
3-Phase 200V
0.75kW
Yes
1/10
28
E
G3FV-28-10-075E
G3FV-28-15-075E
3-Phase 200V
0.75kW
Yes
1/15
28
E
G3FV-28-15-075E
G3FV-28-20-075E
3-Phase 200V
0.75kW
Yes
1/20
28
E
G3FV-28-20-075E
G3FV-28-25-075E
3-Phase 200V
0.75kW
Yes
1/25
28
E
G3FV-28-25-075E
G3FV-32-30-075E
3-Phase 200V
0.75kW
Yes
1/30
32
E
G3FV-32-30-075E
G3FV-32-40-075E
3-Phase 200V
0.75kW
Yes
1/40
32
E
G3FV-32-40-075E
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Flange mount
NISSEI Corporation
22.09.2022
Small flange mount
NISSEI Corporation
22.09.2022
Flange mount
NISSEI Corporation
22.09.2022
L/H shaft
NISSEI Corporation
22.09.2022
Foot mount
NISSEI Corporation
22.09.2022
Foot mount
NISSEI Corporation
22.09.2022
Hollow shaft (FS type)
NISSEI Corporation
22.09.2022
Concentric hollow shaft (F2 series)
NISSEI Corporation
22.09.2022
Flange mount
NISSEI Corporation
22.09.2022
Hollow shaft (F series)
NISSEI Corporation
22.09.2022
L shaft
NISSEI Corporation
22.09.2022
Concentric hollow shaft (F3S type)
NISSEI Corporation
22.09.2022
Foot mount
NISSEI Corporation
22.09.2022
Foot mount
NISSEI Corporation
22.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청