카탈로그: BRÖTJE
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BRÖTJE
FK 26 W B - Wannenkollektor
BRÖTJE
Solar system
Powered by
CAD모델 선택
{broetje/solarkollektoren/fk_26_w_b.prj},{NB=FK 26 W B_300},{BESTNR=807227},{BES=FK 26 W B},{LOD=300},{PDF=solar_fk.pdf},{LINKWWW=https://www.broetje.de},{CS=zertifikate.png},{B=1241},{H=2080},{T=96},{G=40.5},{AS=4 Schnellverbinder},{WTF=WTF-H},{KF=0.789},{WDK1=3.545},{WDK2=0.0169},{KB=2.59},{KA=2.30},{KAF=2.30},{WI=1.40},{MAXT=210},{MAXBS=10},{JEW=1088}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTNR
Designation
ⁿ/ₐ
BES
Beschreibung
ⁿ/ₐ
B
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
T
Tiefe
[mm]
G
Gewicht
[kg]
AS
Anschlüsse Solarkollektoren
ⁿ/ₐ
WTF
Wärmeträgerflüssigkeit
ⁿ/ₐ
KF
Konversionsfaktor η0
ⁿ/ₐ
WDK1
Wärmedurchgangskoeffizient k1
[W/(m2*K)]
WDK2
Wärmedurchgangskoeffizient k2
[W/(m2*K2)]
KB
Kollektor-Bruttofläche AG
[m^2]
KA
Kollektor-Aperturfläche Aa
[m^2]
KAF
Kollektor-Absorberfläche
[m^2]
WI
Wärmeträgerinhalt
[l]
MAXT
Max. Stillstandstemperatur
[°C]
MAXBS
Max. zul. Betriebsüberdruck Solarkollektoren
[bar]
JEW
Jährlicher Ertrag Würzburg 50 °C
[kWh]
BRÖTJE FK 26 W B_300
807227
FK 26 W B
1241
2080
96
40.5
4 Schnellverbinder
WTF-H
0.789
3.545
0.0169
2.59
2.30
2.30
1.40
210
10
1088
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청