카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
Fitting Groups 17 - Vacuum Cup Fittings
IMI Norgren
Vacuum
Vacuum Cups and Fittings
Vacuum Cup Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/7_vacuum/6_vacuum_cups_and_fittings/vacuum_cup_fittings/fitting_group_17.prj},{NB=NVCF17M-38M},{CNSORDERNO=NVCF17M-38M},{TS=G3/8 Male},{A=1.00 (25.4 mm)},{B=0.62 (15.6 mm)},{C=0.95 (24.0 mm)},{D=0.38 (9.5 mm)},{E=0.5 (12.7 mm)},{W=0.66 (18.6 g)},{MAT=Aluminum},{XA=25.400},{XB=15.600},{XC=24.000},{XD=9.500},{XE=12.700},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://onenorgren.uberflip.com/nas/z8551ct},{FONT=2.00},{VERS=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TS
Thread Size
ⁿ/ₐ
A
Hex
[인치]
B
Length
[인치]
C
Diameter
[인치]
D
Diameter
[인치]
E
Length
[인치]
W
Weight
[oz]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
NVCF17M-12F
NVCF17M-12F
G1/2 Female
1.00 (25.4 mm)
1.19 (30.2 mm)
0.95 (24.0 mm)
0.58 (14.8 mm)
N/A
077 (21.8 g)
Aluminum
NVCF17M-12M
NVCF17M-12M
G1/2 Male
1.00 (25.4 mm)
0.65 (16.5 mm)
0.95 (24.0 mm)
0.58 (14.8 mm)
0.5 (12.7 mm)
0.49 (14.0 g)
Aluminum
NVCF17M-38F
NVCF17M-38F
G3/8 Female
0.88 (22.2 mm)
0.97 (24.5 mm)
0.95 (24.0 mm)
0.58 (14.8 mm)
N/A
1.02 (28.8 g)
Aluminum
NVCF17M-38M
NVCF17M-38M
G3/8 Male
1.00 (25.4 mm)
0.62 (15.6 mm)
0.95 (24.0 mm)
0.38 (9.5 mm)
0.5 (12.7 mm)
0.66 (18.6 g)
Aluminum
NVCF17-38F
NVCF17-38F
3/8 NPT Female
1.00 (25.4 mm)
1.19 (30.2 mm)
0.95 (24.0 mm)
0.46 (11.7 mm)
N/A
1.02 (28.8 g)
Aluminum
NVCF17-38M
NVCF17-38M
3/8 NPT Male
1.00 (25.4 mm)
0.62 (15.6 mm)
0.95 (24.0 mm)
0.38 (9.5 mm)
0.5 (12.7 mm)
0.66 (18.6 g)
Aluminum
NVCF17-12F
NVCF17-12F
1/2 NPT Female
1.00 (25.4 mm)
1.19 (30.2 mm)
0.95 (24.0 mm)
0.58 (14.8 mm)
N/A
0.77 (21.8 g)
Aluminum
NVCF17-12M
NVCF17-12M
1/2 NPT Male
1.00 (25.4 mm)
0.62 (15.6 mm)
0.95 (24.0 mm)
0.58 (14.8 mm)
0.5 (12.7 mm)
0.66 (18.8 g)
Aluminum
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청