피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Figure 2818 - VONROLL ECOCEM BLS – Drinking water
vonRoll hydro
PIPES AND FITTINGS
Pipes and fittings with BLS push in socket
PRESSURE PIPES WITH BLS
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/pipe_fittings/pipes_and_fittings_with_bls_ps/pressure_pipe_with_ps/2818_ecocem.prj},{NB=Figure 2818-280920(400)},{ARTNR=280920},{BES=Polyurethan (PUR)},{BES2=Hochofenzement},{LODLEVEL=400},{DN=200},{FIGUR=2818},{PFA=42},{WT=K9},{W=42.8},{L=6000},{DE=222},{DM=293},{T=160},{NPK=214.525},{VER=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BES
Outer coating
ⁿ/ₐ
BES2
Inner lining
ⁿ/ₐ
DN
Diameter
ⁿ/ₐ
PFA
Pressure level
[bar]
WT
Wall-thickness class
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg/m]
L
Length
[mm]
DE
Diameter
[mm]
DM
Diameter
[mm]
T
Length
[mm]
NPK
412
ⁿ/ₐ
Figure 2818 80
280916
Polyurethane (PUR)
Blast furnace cement lini...
80
100
K10
16.8
6000
98
156
127
214.521
Figure 2818 100
280917
Polyurethane (PUR)
Blast furnace cement lini...
100
75
K10
20.8
6000
118
182
135
214.522
Figure 2818 125
280918
Polyurethane (PUR)
Blast furnace cement lini...
125
63
K10
27.0
6000
144
206
143
214.523
Figure 2818 150
280919
Polyurethane (PUR)
Blast furnace cement lini...
150
63
K10
33.1
6000
170
250
150
214.524
Figure 2818 200
280920
Polyurethane (PUR)
Blast furnace cement lini...
200
42
K9
42.8
6000
222
293
160
214.525
Figure 2818 250
280921
Polyurethane (PUR)
Blast furnace cement lini...
250
40
K9
56.8
6000
274
357
165
214.526
Figure 2818 300
280922
Polyurethane (PUR)
Blast furnace cement lini...
300
40
K9
72.9
6000
326
410
170
214.527
Figure 2818 400
280932
Polyurethane (PUR)
Blast furnace cement lini...
400
30
K9
107.0
6000
429
521
190
214.528
Figure 2818 500
280933
Polyurethane (PUR)
Blast furnace cement lini...
500
30
K9
143.3
6000
532
636
200
-
Figure 2818 600
280934
Polyurethane (PUR)
Blast furnace cement lini...
600
32
K9
190.4
6000
635
732
175
-
Figure 2818 700
280935
Polyurethane (PUR)
Blast furnace cement lini...
700
25
K9
239.7
6000
738
849
198
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청