Fig. 5598 - Fully protected slide gate valve
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/5598.prj},{NB=179977(400)},{ARTNR=179977},{LODLEVEL=400},{BES=Epoxy coating},{DN=200},{F=340},{L=400},{H=529.5},{AXB=194x330},{SP=24},{W=112.0},{PN=10},{AX=194},{D1=505.000},{D2=379.500},{FL=193.600},{RR=132.720}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
F
Ø
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
AXB
ØA / AxB
[mm]
SP
DIN-Nr.
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
Fig. 5598 40 179960
179960
Epoxy coating
40
150
240
202.0
90
14
8.5
16
Fig. 5598 50 179961
179961
Epoxy coating
50
165
250
210.5
90
14
9.5
16
Fig. 5598 65 179962
179962
Epoxy coating
65
185
270
278.0
122x144
17
15.0
16
Fig. 5598 80 179963
179963
Epoxy coating
80
200
280
297.0
135x164
17
19.0
16
Fig. 5598 100 179964
179964
Epoxy coating
100
220
300
328.0
146x186
19
23.5
16
Fig. 5598 125 179965
179965
Epoxy coating
125
250
325
363.5
160x225
19
30.5
16
Fig. 5598 150 179966
179966
Epoxy coating
150
285
350
411.5
180x275
19
38.5
16
Fig. 5598 200 179977
179977
Epoxy coating
200
340
400
529.5
194x330
24
112.0
10
Fig. 5598 200 179967
179967
Epoxy coating
200
340
400
529.5
194x330
24
112.0
16
Fig. 5598 250 179978
179978
Epoxy coating
250
400
450
626.0
235x412
27
112.0
10
Fig. 5598 250 179968
179968
Epoxy coating
250
400
450
626.0
235x412
27
112.0
16
Fig. 5598 300 179979
179979
Epoxy coating
300
455
500
698.0
260x480
27
157.0
10
Fig. 5598 300 179969
179969
Epoxy coating
300
455
500
698.0
260x480
27
157.0
16
Fig. 5598 350 179980
179980
Epoxy coating
350
505
550
812.5
230x505
27
228.0
10
Fig. 5598 350 179970
179970
Epoxy coating
350
520
550
812.5
230x505
27
228.0
16
Fig. 5598 400 179981
179981
Epoxy coating
400
565
600
1000.0
240x580
32
290.0
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청