피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Fig. 5485 EPOXY - UNI 3 PN 10/16
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
UNI
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/uni/5485_asmtab.prj},{NB=185184(400)},{ARTNR=185184},{LODLEVEL=400},{DN1=125},{DN2=100},{DN3=125},{PN=16},{L=852},{L1=546},{L2=640},{H=442},{H1=276},{H2=319},{W=96},{NPK=825.363},{A=110.0},{B=110.0},{PPATH=../../valve_tapping_fittings/parts/5485/5485_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
DN1
Nominal diameter
[mm]
DN2
Nominal diameter
[mm]
DN3
Nominal diameter
[mm]
PN
[bar]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
W
Weight
[kg]
NPK
CPN
ⁿ/ₐ
Fig. 5485 EPOXY 185182
185182
80
80
80
16
804
508
598
418
254
299
67
825.311
Fig. 5485 EPOXY 185183
185183
100
100
100
16
960
532
618
432
266
309
81
825.312
Fig. 5485 EPOXY 185184
185184
125
100
125
16
852
546
640
442
276
319
96
825.363
Fig. 5485 EPOXY 185185
185185
125
125
125
16
872
566
660
456
283
330
103
825.313
Fig. 5485 EPOXY 185186
185186
150
125
150
16
926
596
704
471
298
345
126
825.374
Fig. 5485 EPOXY 185187
185187
150
150
150
16
1086
616
724
491
308
362
138
825.314
Fig. 5485 EPOXY 185188
185188
200
200
200
16
1154
700
814
545
350
407
228
825.315
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청