피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Fig. 5479 EPOXY - UNI 4 PN 10/16
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
UNI
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/uni/5479_asmtab.prj},{NB=185203(400)},{ARTNR=185203},{LODLEVEL=400},{BES=Epoxy coating},{VERS=8},{DN=150/150},{DN1=150},{DN2=100},{DN3=150},{DN4=100},{PN=16},{L=1020},{L1=654},{L2=762},{H=531},{H1=365},{H2=411},{W=189},{NPK= 827.364},{PPATH=../../valve_tapping_fittings/parts/5479/5479_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN1
Ø
[mm]
DN2
Ø
[mm]
DN3
Ø
[mm]
DN4
Ø
[mm]
PN
[bar]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
W
Weight
[kg]
NPK
CPN
ⁿ/ₐ
Fig. 5479 EPOXY 185196
185196
Epoxy coating
80
80
80
80
16
842
514
604
421
257
302
103
827.311
Fig. 5479 EPOXY 185197
185197
Epoxy coating
100
80
100
80
16
886
554
640
503
339
384
138
827.352
Fig. 5479 EPOXY 185198
185198
Epoxy coating
100
100
100
100
16
886
554
640
443
277
320
124
827.312
Fig. 5479 EPOXY 185199
185199
Epoxy coating
125
80
125
80
16
950
604
698
503
339
384
154
827.353
Fig. 5479 EPOXY 185200
185200
Epoxy coating
125
100
125
100
16
950
604
698
531
365
411
163
827.363
Fig. 5479 EPOXY 185201
185201
Epoxy coating
125
125
125
125
16
950
604
698
475
302
349
160
827.313
Fig. 5479 EPOXY 185202
185202
Epoxy coating
150
80
150
80
16
1020
654
762
514
350
395
172
827.354
Fig. 5479 EPOXY 185203
185203
Epoxy coating
150
100
150
100
16
1020
654
762
531
365
411
189
827.364
Fig. 5479 EPOXY 185204
185204
Epoxy coating
150
125
150
125
16
1020
654
762
563
390
440
215
827.374
Fig. 5479 EPOXY 185205
185205
Epoxy coating
150
150
150
150
16
1020
654
762
510
327
381
213
827.314
Fig. 5479 EPOXY 185206
185206
Epoxy coating
200
80
200
80
16
1144
754
868
564
400
445
246
827.355
Fig. 5479 EPOXY 185207
185207
Epoxy coating
200
100
200
100
16
1144
754
868
572
406
452
253
827.365
Fig. 5479 EPOXY 185208
185208
Epoxy coating
200
125
200
125
16
1144
754
868
584
411
461
269
827.375
Fig. 5479 EPOXY 185209
185209
Epoxy coating
200
150
200
150
16
1144
754
868
609
426
483
298
827.385
Fig. 5479 EPOXY 185210
185210
Epoxy coating
200
200
200
200
10
1144
754
868
572
377
434
323
827.315
Fig. 5479 EPOXY 185211
185211
Epoxy coating
250
250
250
250
10
1442
962
1180
721
41
590
550
827.316
Fig. 5479 EPOXY 185212
185212
Epoxy coating
300
300
300
300
10
1622
1082
1362
811
541
681
513
827.317
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청