FHL66 - gas spring
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/fhl66_asmtab.prj},{NB=FHL66-A-80-150},{CODE=FHL66},{TYPE=gu ding xing},{MAT1=SUS304},{MAT2=SUS304},{MAT3=SUS304},{SY=N2},{SW=20-80},{QD=A},{ST=80},{FZ=150},{LMAX=211},{M=126.5},{A=18},{B=8},{ZL=188},{LINK=webxxx},{PPATH=fhl66/assem/fhl66_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Cylinder material
ⁿ/ₐ
MAT2
Piston rod material
ⁿ/ₐ
MAT3
Front end material
ⁿ/ₐ
SY
Using gas
ⁿ/ₐ
SW
Operating temperature
ⁿ/ₐ
ST
stroke
ⁿ/ₐ
FZ
Gas spring reaction force (20 ?? C) N, maximum length -5 mm
[mm]
LMAX
Lmax
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
ZL
weight
[g]
FHL66-A-60-100
FHL66
Fixed type
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20??-80??
60
100
171
104.5
18
8
138
FHL66-A-60-125
FHL66
Fixed type
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20??-80??
60
125
171
104.5
18
8
138
FHL66-A-60-150
FHL66
Fixed type
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20??-80??
60
150
171
104.5
18
8
138
FHL66-A-60-200
FHL66
Fixed type
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20??-80??
60
200
171
104.5
18
8
138
FHL66-A-80-100
FHL66
Fixed type
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20??-80??
80
100
211
126.5
18
8
188
FHL66-A-80-150
FHL66
Fixed type
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20??-80??
80
150
211
126.5
18
8
188
FHL66-A-80-200
FHL66
Fixed type
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20??-80??
80
200
211
126.5
18
8
188
FHL66-A-80-300
FHL66
Fixed type
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20??-80??
80
300
211
126.5
18
8
188
FHL66-A-100-100
FHL66
Fixed type
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20??-80??
100
100
251
145.5
18
8
198
FHL66-A-100-200
FHL66
Fixed type
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20??-80??
100
200
251
145.5
18
8
198
FHL66-A-100-300
FHL66
Fixed type
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20??-80??
100
300
251
145.5
18
8
198
FHL66-A-100-400
FHL66
Fixed type
SUS304
SUS304
SUS304
N2
-20??-80??
100
400
251
145.5
18
8
198
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청