FGF F - Flange
SMC
bp4_air_preparation_equipment
FGF Bag Filter
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_preparation_equipment/fgf/accessories/fgf_f.prj},{NB=F-87S_L3-40_FGF},{NO=F-87S},{MODEL=FGFL3*-40},{M=L},{MATERIAL=Stainless steel},{DIMENSION=100},{A=210},{B=175},{C=115.4},{D=19},{T1=18},{T35=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
NO
Part No.
[mm]
MODEL
Applicable model
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
DIMENSION
Flange dimension
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
T1
[mm]
T35
[mm]
F-86S
F-86S
FGFC3*-40
Carbon steel
100
210
175
115.4
19
18
3
F-86S
F-86S
FGFR3*-40
Carbon steel
100
210
175
115.4
19
18
3
F-87S
F-87S
FGFS3*-40
Stainless steel
100
210
175
115.4
19
18
3
F-87S
F-87S
FGFL3*-40
Stainless steel
100
210
175
115.4
19
18
3
F-88S
F-88S
FGFC5*-60
Carbon steel
150
280
240
166.6
23
22
5
F-88S
F-88S
FGFR5*-60
Carbon steel
150
280
240
166.6
23
22
5
F-89S
F-89S
FGFS5*-60
Stainless steel
150
280
240
166.6
23
22
5
F-89S
F-89S
FGFL5*-60
Stainless steel
150
280
240
166.6
23
22
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청