FFP01 31 - Stretch spring strut - L type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/ffp01_31.prj},{NB=FFP11-D3-L10},{CODE=FFP11},{TYPE1=L type},{TYPE2=Round hole type},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{FJ=1 nut·SUS304},{D=3},{L=10},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE2
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (International)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
FJ
Accessory material
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
K
W
[mm]
V
E
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
LINK
weblink
ⁿ/ₐ
FFP01-D3-L10
FFP01
L type
Round hole type
45
S45C
Black coating
1 nut·SS400
M3
20
10
1.0
3.0
1.5
webxxx
FFP11-D3-L10
FFP11
L type
Round hole type
0Cr18Ni9
SUS304
-
1 nut·SUS304
M3
20
10
1.0
3.0
1.5
webxxx
FFP21-D3-L10
FFP21
L type
Ring groove type
45
S45C
Black coating
1 nut·SS400
M3
20
10
1.0
1.5
1.8
webxxx
FFP31-D3-L10
FFP31
L type
Ring groove type
0Cr18Ni9
SUS304
-
1 nut·SUS304
M3
20
10
1.0
1.5
1.8
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청