카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
Female clevis flange for spheric swivel Type FLF - DIN 24554
Duplomatic
Group 7: ACTUATORS
71 000 HC2 Hydraulic cylinders ISO 6020-2
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/07_actuators/71000/accessori/din24554_asmtab.prj},{NB=FLF-63},{TIP=FLF-63},{SIZE=63},{A=30},{B=22},{C=16},{D=70},{E=85},{F=18},{G=62},{H=120},{K=52},{L=115},{O=90},{P=160},{R=135},{SR=30},{CM=50},{PESO=5.2},{GL=97},{FO=24},{CO=25},{KC=5.4},{NDM=6},{D1=30},{S=1.50},{D3=27.900},{D5=2.000},{D2=28.600},{M=1.600},{T=0.700},{PPATH=din24554_asmtpl.prj},{N=2.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TIP
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Cylinder bore
[mm]
A
Ø h6
[mm]
B
+0.1/+0.3
[mm]
C
Ø H7
[mm]
D
[mm]
E
js11
[mm]
F
Ø
[mm]
G
min
[mm]
H
[mm]
K
js13
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
SR
max
[mm]
CM
Load max
[kN]
PESO
Mass
[kg]
FLF-25
FLF-25
25
12
10
8
30
40
9
28
56
26
55
40
75
60
12
8
0.5
FLF-32
FLF-32
32
16
14
10
40
50
11
37
74
34
70
55
95
80
16
12.5
1.0
FLF-40
FLF-40
40
20
16
12
50
55
14
39
80
35
85
58
120
90
20
20
1.7
FLF-50
FLF-50
50
25
20
12
60
65
16
48
98
43
100
70
140
110
25
32
2.7
FLF-63
FLF-63
63
30
22
16
70
85
18
62
120
52
115
90
160
135
30
50
5.2
FLF-80
FLF-80
80
40
28
20
80
100
22
72
148
63
135
120
190
170
40
80
9.3
FLF-100
FLF-100
100
50
35
25
100
125
30
90
190
82
170
145
240
215
50
125
18.5
FLF-125
FLF-125
125
60
44
40
120
150
39
108
225
95
200
185
270
260
60
200
35.0
FLF-160
FLF-160
160
80
55
40
160
190
45
140
295
125
240
260
320
340
80
320
63.0
FLF-200
FLF-200
200
100
70
45
200
210
48
150
335
135
300
300
400
400
100
500
110.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청