FDU106 - Spur Gears - 0.8 Module 10mm Bore 6mm Face Hubless Style - 20° Pressure Angle
WMBerg
METRIC
Gears
Hubless Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/hubless_spur_gears/mb67.prj},{NB=FDU106-64 High},{PN=FDU106-64},{LOD=High},{DES=HUBLESS SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B67},{MAT=Polyurethane},{QC=DIN 9/AGMA 8},{MOD=0.8},{PA=20},{N=64},{LOD2='High'},{PD=51.20},{OD=52.80},{B=10},{FW=6},{FW1=6.0000},{HS=hubless},{MM=1.120}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
FDU106-32 High
FDU106-32
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane
DIN 9/AGMA 8
0.8
20
32
25.60
27.20
10
6
hubless
FDU106-36 High
FDU106-36
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane
DIN 9/AGMA 8
0.8
20
36
28.80
30.40
10
6
hubless
FDU106-40 High
FDU106-40
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane
DIN 9/AGMA 8
0.8
20
40
32.00
33.60
10
6
hubless
FDU106-48 High
FDU106-48
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane
DIN 9/AGMA 8
0.8
20
48
38.40
40.00
10
6
hubless
FDU106-60 High
FDU106-60
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane
DIN 9/AGMA 8
0.8
20
60
48.00
49.60
10
6
hubless
FDU106-64 High
FDU106-64
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane
DIN 9/AGMA 8
0.8
20
64
51.20
52.80
10
6
hubless
FDU106-72 High
FDU106-72
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane
DIN 9/AGMA 8
0.8
20
72
57.60
59.20
10
6
hubless
FDU106-75 High
FDU106-75
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane
DIN 9/AGMA 8
0.8
20
75
60.00
61.60
10
6
hubless
FDU106-80 High
FDU106-80
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane
DIN 9/AGMA 8
0.8
20
80
64.00
65.60
10
6
hubless
FDU106-96 High
FDU106-96
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane
DIN 9/AGMA 8
0.8
20
96
76.80
78.40
10
6
hubless
FDU106-112 High
FDU106-112
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane
DIN 9/AGMA 8
0.8
20
112
89.60
91.20
10
6
hubless
FDU106-120 High
FDU106-120
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane
DIN 9/AGMA 8
0.8
20
120
96.00
97.60
10
6
hubless
FDU106-128 High
FDU106-128
HUBLESS SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane
DIN 9/AGMA 8
0.8
20
128
102.40
104.00
10
6
hubless
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청