카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
FC-M12x1 - Extensions with M12x1 connector
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Plastic hinges
FC-M12x1
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/1_plastic_hinges/fc_m12x1/fc_m12x1.prj},{NB=Extensions with M12x1 connector FC-M12x1-P4-10.0},{CODE=426510},{DESCRIPTION=FC-M12x1-P4-10.0},{DIM01=5.0},{DIM02=10000},{WEIGHT=390}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
[mm]
DIM02
Lmin
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Extensions with M12x1 con...
426502
FC-M12x1-P4-2.5
5.0
2500
110
Extensions with M12x1 con...
426505
FC-M12x1-P4-5.0
5.0
5000
200
Extensions with M12x1 con...
426510
FC-M12x1-P4-10.0
5.0
10000
390
Extensions with M12x1 con...
426503
FC-M12x1-P8-2.5
7.2
2500
210
Extensions with M12x1 con...
426506
FC-M12x1-P8-5.0
7.2
5000
410
Extensions with M12x1 con...
426511
FC-M12x1-P8-10.0
7.2
10000
810
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청