FBN2080B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.2080
Finished bore sprocket (Steel)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_2080/finished_bore_sprocket_steel/b_type/fbn2080b.prj},{NB=FBN2080B101/2D30_()},{TYPE=FBN2080B},{NOT=10 1/2},{NOT1=101/2},{NOTX=21.000},{DP=172.35},{DO=184},{MATC=},{SD=30},{NOTHP=2},{A=12},{SURFT=},{BD=93},{BL=40},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
M
Tapped hole size
ⁿ/ₐ
NOTHP
No. of Tapped holes
ⁿ/ₐ
A
Position of Tapped hole
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
FBN2080B91/2D30
FBN2080B
9 1/2
156.45
167
140.57
140.04
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
M8
2
12
The tooth profile in the ...
FBN2080B101/2D30
FBN2080B
10 1/2
172.35
184
156.47
155.99
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
M8
2
12
The tooth profile in the ...
FBN2080B111/2D30
FBN2080B
11 1/2
188.29
200
172.41
171.97
14.6
None
W : Welding type
M8
2
10
The tooth profile in the ...
FBN2080B121/2D30
FBN2080B
12 1/2
204.27
216
188.39
187.99
14.6
None
W : Welding type
M8
2
10
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청