피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FBCL - Seal Ring International Series
SRD-FA
SRD-FA
t94
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t94/srd-mifengquan1709.prj},{NB=FBCL24},{CODE=FBCL},{TYPE=zu xing},{MAT=digang},{MAT1=dinjiao},{SUR=du tong},{YINDU=HS70±5},{KE=-25°~80°},{GC=24},{D1=24.5},{D1TOL=±0.14},{D2=27},{D2TOL=+0.28/0},{D=32},{DTOL=0/-0.34},{H=2.7},{KOD2=0.15},{SHIWE=M24},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1520649141472.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material metal
ⁿ/ₐ
MAT1
Material rubber
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment metal
ⁿ/ₐ
YINDU
hardness
ⁿ/ₐ
KE
Usable temperature range
ⁿ/ₐ
GC
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
D1
d1
ⁿ/ₐ
D1TOL
d1 tol
ⁿ/ₐ
D2
d2
ⁿ/ₐ
D2TOL
d2 tol
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DTOL
d tol
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
KOD2
Hole d2 allows eccentricity
ⁿ/ₐ
SHIWE
Applicable thread size
ⁿ/ₐ
FBCL8
FBCL
Combination
Low-carbon steel
dinjiao
Brass plated
HS70±5
-25°~80°
8
8.4
±0.12
10
+0.24/0
14
0/-0.24
2.7
0.10
M8
FBCL10
FBCL
Combination
Low-carbon steel
dinjiao
Brass plated
HS70±5
-25°~80°
10
10.4
±0.12
12
+0.24/0
16
0/-0.24
2.7
0.10
M10(G1/8*)
FBCL12
FBCL
Combination
Low-carbon steel
dinjiao
Brass plated
HS70±5
-25°~80°
12
12.4
±0.12
14
+0.24/0
18
0/-0.24
2.7
0.10
M12
FBCL14
FBCL
Combination
Low-carbon steel
dinjiao
Brass plated
HS70±5
-25°~80°
14
14.4
±0.12
16
+0.24/0
20
0/-0.28
2.7
0.10
M14(G1/4*)
FBCL16
FBCL
Combination
Low-carbon steel
dinjiao
Brass plated
HS70±5
-25°~80°
16
16.4
±0.12
18
+0.24/0
22
0/-0.28
2.7
0.10
M16
FBCL18
FBCL
Combination
Low-carbon steel
dinjiao
Brass plated
HS70±5
-25°~80°
18
18.4
±0.12
20
+0.28/0
25
0/-0.28
2.7
0.10
M18(G3/8*)
FBCL20
FBCL
Combination
Low-carbon steel
dinjiao
Brass plated
HS70±5
-25°~80°
20
20.5
±0.14
23
+0.28/0
28
0/-0.28
2.7
0.10
M20
FBCL22
FBCL
Combination
Low-carbon steel
dinjiao
Brass plated
HS70±5
-25°~80°
22
22.5
±0.14
25
+0.28/0
30
0/-0.28
2.7
0.10
M22(G1/2*)
FBCL24
FBCL
Combination
Low-carbon steel
dinjiao
Brass plated
HS70±5
-25°~80°
24
24.5
±0.14
27
+0.28/0
32
0/-0.34
2.7
0.15
M24
FBCL27
FBCL
Combination
Low-carbon steel
dinjiao
Brass plated
HS70±5
-25°~80°
27
27.5
±0.14
30
+0.28/0
35
0/-0.34
2.7
0.15
M27(G3/4*)
FBCL30
FBCL
Combination
Low-carbon steel
dinjiao
Brass plated
HS70±5
-25°~80°
30
30.5
±0.14
33
+0.34/0
38
0/-0.34
2.7
0.15
M30
FBCL33
FBCL
Combination
Low-carbon steel
dinjiao
Brass plated
HS70±5
-25°~80°
33
33.5
±0.17
36
+0.34/0
42
0/-0.34
2.7
0.15
M33(G1*)
FBCL36
FBCL
Combination
Low-carbon steel
dinjiao
Brass plated
HS70±5
-25°~80°
36
36.6
±0.17
40
+0.34/0
46
0/-0.34
2.9
0.15
M36
FBCL39
FBCL
Combination
Low-carbon steel
dinjiao
Brass plated
HS70±5
-25°~80°
39
39.6
±0.17
43
+0.34/0
50
0/-0.34
2.9
0.15
M39
FBCL42
FBCL
Combination
Low-carbon steel
dinjiao
Brass plated
HS70±5
-25°~80°
42
42.6
±0.17
46
+0.34/0
53
0/-0.40
2.9
0.15
M42(G1 1/4*)
FBCL45
FBCL
Combination
Low-carbon steel
dinjiao
Brass plated
HS70±5
-25°~80°
45
45.6
±0.17
49
+0.34/0
56
0/-0.40
2.9
0.15
M45
FBCL48
FBCL
Combination
Low-carbon steel
dinjiao
Brass plated
HS70±5
-25°~80°
48
48.7
±0.17
52
+0.40/0
60
0/-0.40
2.9
0.15
M48
FBCL52
FBCL
Combination
Low-carbon steel
dinjiao
Brass plated
HS70±5
-25°~80°
52
52.7
±0.20
56
+0.40/0
66
0/-0.40
2.9
0.15
M52
FBCL60
FBCL
Combination
Low-carbon steel
dinjiao
Brass plated
HS70±5
-25°~80°
60
60.7
±0.20
64
+0.40/0
75
0/-0.40
2.9
0.15
M60(G2*)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1021 - Drill bushes cylindrical, DIN 179, Form B
KIPP
27.05.2024
YUC11
VIPDO
26.01.2024
Model 5460 - BS Gasket for male connector - Stainless steel/FKM
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
CRO - sealing ring
Festo
23.08.2023
VSI-..RWD - Locking screws with internal hexagon, DIN 908, profile sealing ...
EXMAR
28.03.2023
VNY - Hydraulic Y Packing
Misumi
01.06.2021
TSS Type TRA (DIN 3760 Type A) - Radial Oil Seal TRA
Trelleborg
02.02.2018
SAA_001 - Radial shaft seals for general industrial applications
SKF
06.06.2024
FBCH - Seal ring UN type
SRD-FA
04.04.2023
DKAZ EO - Sealing ring
Parker
31.05.2022
KD EO - Soft sealing ring for banjo fi ttings WH/TH from stainless steel
Parker
31.05.2022
O-Ring - Seal for SEA flange from elastomer material
Trelleborg
21.07.2023
FBCN,FBCM - Oil seal with auxiliary lip type
SRD-FA
04.04.2023
RA99 - Bonded seal, self centring
C Matic
11.03.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청