카탈로그: Tecnorm
생성됨: 07.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tecnorm
F8977. Cutting bushes with collar - Cutting elements
Tecnorm
3 Cutting units
Powered by
CAD모델 선택
{tecnorm/03_schneidelement/f8977_schneidbuchsen_ohne_bund.prj},{NB=F8977.2200.035},{INFO=Online PDF},{D1=22.0},{D3=25.0},{D2=2.4},{L1=35},{L2=5},{MAT=HSS (1.3343)},{HRC=64 ± 2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Starting drill
[mm]
D3
Ø
[mm]
D2
Outside-Ø
[mm]
L1
length +0.5
[mm]
L2
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HRC
Hardness
[HRC]
F8977.1000.022
F8977.1000.022
10.0
13.0
1.2
22
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.1000.025
F8977.1000.025
10.0
13.0
1.2
25
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.1000.028
F8977.1000.028
10.0
13.0
1.2
28
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.1000.030
F8977.1000.030
10.0
13.0
1.2
30
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.1000.032
F8977.1000.032
10.0
13.0
1.2
32
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.1000.035
F8977.1000.035
10.0
13.0
1.2
35
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.1300.022
F8977.1300.022
13.0
16.0
1.4
22
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.1300.025
F8977.1300.025
13.0
16.0
1.4
25
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.1300.028
F8977.1300.028
13.0
16.0
1.4
28
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.1300.030
F8977.1300.030
13.0
16.0
1.4
30
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.1300.032
F8977.1300.032
13.0
16.0
1.4
32
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.1300.035
F8977.1300.035
13.0
16.0
1.4
35
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.1600.022
F8977.1600.022
16.0
19.0
2.0
22
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.1600.025
F8977.1600.025
16.0
19.0
2.0
25
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.1600.028
F8977.1600.028
16.0
19.0
2.0
28
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.1600.030
F8977.1600.030
16.0
19.0
2.0
30
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.1600.032
F8977.1600.032
16.0
19.0
2.0
32
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.1600.035
F8977.1600.035
16.0
19.0
2.0
35
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.2000.022
F8977.2000.022
20.0
23.0
2.4
22
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.2000.025
F8977.2000.025
20.0
23.0
2.4
25
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.2000.028
F8977.2000.028
20.0
23.0
2.4
28
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.2000.030
F8977.2000.030
20.0
23.0
2.4
30
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.2000.032
F8977.2000.032
20.0
23.0
2.4
32
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.2000.035
F8977.2000.035
20.0
23.0
2.4
35
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F8977.2200.022
F8977.2200.022
22.0
25.0
2.4
22
5
HSS (1.3343)
64 ± 2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청