카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE, Air to Open/Air to Close (TS socket) - DIN/ISO
SEKISUI
Automatic Operation Valve
F TYPE Pneumatic DIAPHRAGM VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pneumatic_valve/f_type_pneumatic_diaph_valve/f_typ_pn_diag_valve_ato_atc_ts_din_asmtab.prj},{NB=FSVEM25},{STD=DIN},{A=25},{B=1},{SD=25},{DO=44},{L=165},{D1=32.3},{T=1/95},{TX=95.000},{SL=22},{H=215},{SH=181},{DU=67},{DA=101},{DB=63},{F=25},{M=M6 x 12},{AC=F},{MB=V},{MS=E},{P=S},{PPATH=assemblies/f_typ_pn_diag_valve_ato_atc_ts_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
DO
Ødo
[mm]
L
+/-3
[mm]
D1
Ød1
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
SH
h
[mm]
DU
ØDu
[mm]
DA
Ø
[mm]
DB
Ø
[mm]
F
[mm]
M
Mxe
ⁿ/ₐ
FSVEM15
FSVEM15
DIN
15
1/2
16
33
126
20.3
1/65
16
177
49
101
63
25
M6 x 12
FSVEM20
FSVEM20
DIN
20
3/4
20
35
146
25.3
1/80
19
176
59
101
63
25
M6 x 12
FSVEM25
FSVEM25
DIN
25
1
25
44
165
32.3
1/95
22
181
67
101
63
25
M6 x 12
FSVEM32
FSVEM32
DIN
32
11/4
32
54
179
40.3
1/115
26
183
81
101
63
25
M6 x 12
FSVEM40
FSVEM40
DIN
40
1 1/2
40
66
247
50.3
1/140
31
307
98
155
90
45
M8 x 12
FSVEM50
FSVEM50
DIN
50
2
50
77
284
63.3
1/175
38
306
120
155
90
45
M8 x 12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청