F SERIES - Telescopic linear units - Linear actuators with toothed belt with double carriage movement and telescopic extension
KONOK Linear Automation
Powered by
CAD모델 선택
{konok/f_asmtab.prj},{NB=FI-K120I15-00450-00100-40_00(0_NO_N/A)},{MT=Telescopic},{PROFILE=120x80},{TYPE=FI},{PH=40},{LX=400},{CORSA=100},{CORSAX=0.0},{RK=NO},{RKP=N/A},{PP=70.03},{SP=220},{CT=3},{S=4},{A=30},{R=0.10},{DMX=520},{DMY=860},{DMZ=1050},{DMDWX=520},{DMDWY=860},{DMDWZ=1050},{TL=2100},{HT=08-PK},{MWZS=21.90},{BW0=9.50},{LW100=1.60},{MWW=8},{DWW=4.40},{PPATH=parts/f_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MT
Rails quantity
ⁿ/ₐ
PROFILE
Profile section
ⁿ/ₐ
PH
Pulley Hole Diameter
[mm]
L
Total length
[mm]
PP
Pulley Pitch Diameter
[mm]
SP
Slider Unit Stroke per pulley revolution
[mm]
CT
Idling speed torque
[Nm]
S
Speed
[mt/sec]
A
Acceleration
[m/s2]
R
Repetability
[mm]
DMX
Slider Unit Dinamic Torque Mx
[Nm]
DMY
Slider Unit Dinamic Torque My
[Nm]
DMZ
Slider Unit Dinamic Torque Mz
[Nm]
DMDWX
Driven slider Dynamic Torque Mx
[Nm]
DMDWY
Driven slider Dynamic Torque My
[Nm]
DMDWZ
Driven slider Dynamic Torque Mz
[Nm]
TL
Max pulling force on Slider unit Fx
[N]
HT
Groove Type
ⁿ/ₐ
MWZS
No Stroke Profile Weight
[kg]
BW0
No Stroke Profile Weight
[kg]
LW100
Linear weight 100 mm
[kg]
MWW
Driving Slider unit weight
[kg]
DWW
Driven slider weight
[kg]
TWA
Total Axis Weight
[kg]
FL-K120I15-00450-00100-40...
FL-K120I15-00450-00100-40...
Telescopic
120x80
40
450.00
70.03
220
3
4
30
0.10
520
860
1050
315
750
810
2100
08-PK
20.50
9.50
1.60
8
3.00
22.10
FI-K120I15-00450-00100-40...
FI-K120I15-00450-00100-40...
Telescopic
120x80
40
450.00
70.03
220
3
4
30
0.10
520
860
1050
520
860
1050
2100
08-PK
21.90
9.50
1.60
8
4.40
23.50
FU-K120I15-00570-00100-40...
FU-K120I15-00570-00100-40...
Telescopic
120x80
40
570.00
70.03
220
3
4
30
0.10
315
910
950
315
750
810
2100
08-PK
20.50
10.50
1.60
7
3.00
22.10
FP-K120I15-00472-00100-40...
FP-K120I15-00472-00100-40...
Telescopic
120x80
40
472.00
70.03
220
3
4
30
0.10
520
860
1050
315
750
810
2100
08-PK - 10.4-PG
23.50
9.50
2.10
8
5.80
25.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청