Nederlands
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Unimec (IT)
생성됨: 18.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Unimec (IT)
F-MF - Modelli F-MF
Unimec (IT)
Speed modulation gear boxes
Powered by
CAD모델 선택
{unimec/fasatori/f_asmtab.prj},{NB=F32_R.1/3_1_-},{GRANDEZZA=32},{RAPPORTO=1/3},{FORMA=1},{FLANGIA=13},{FLANGIAX1=1,'56/B5',2,'63/B5',3,'71/B5',4,'71/B14'},{FLANGIAX2=13,'NO'},{A=198},{A1=134},{A2=116},{A3=9},{A4=10},{A5=10},{A6=50},{A7=70},{A8=27},{A9=10},{A10=117},{A11=206},{A12=121},{A13=47},{A14=74},{B=2},{B1=2},{C=99},{D=14},{D1=25},{D2=32},{D3=90},{D4=60},{D5=116},{E=172},{E1=67},{E2=35},{F=M8x16},{F1=M5x10},{F2=M10x18},{F3=M5x10},{F4=M8x18},{H=70},{L=32},{L1=40},{L2=45},{M=5x5x25},{M1=8x7x35},{M2=10x8x40},{PPATH=f_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
GRANDEZZA
Size
ⁿ/ₐ
RAPPORTO
Ratio
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
A9
[mm]
A10
[mm]
A11
[mm]
A12
[mm]
A13
ⁿ/ₐ
A14
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
ø
[mm]
D
Ø h7
[mm]
D1
Ø h7
[mm]
D2
Ø h7
[mm]
D3
Ø g6
[mm]
D4
ø
[mm]
D5
ø
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
F2
ⁿ/ₐ
F3
ⁿ/ₐ
F4
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
F32
32
1/3
198
134
116
9
10
10
50
70
27
10
117
206
121
47
74
2
2
99
14
25
32
90
60
116
172
67
35
M8x16
M5x10
M10x18
M5x10
M8x18
70
32
40
45
5x5x25
8x7x35
10x8x40
F42
42
1/3
234
166
144
11
11
18
58
80
30
10
138
262
142
60
82
4
2
116
19
35
42
125
68
140
213
83
40
M10x20
M6x12
M12x24
M6x12
M10x20
90
34
60
60
6x6x25
10x8x50
12x8x50
F55
55
1/3
318
200
174
13
13
16
79
105
34
10
165
334
169
70.5
98.5
4
2
140
19
45
55
152
87
170
260
100
50
M10x20
M6x12
M14x28
M8x15
M12x24
110
59
80
85
6x6x50
14x9x70
16x10x70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RC/F-RC/MF - Modelli RC/F-RC/MF
Unimec (IT)
22.06.2022
RX - RX models
Unimec (IT)
22.06.2022
MR IV 32...81 - Gearmotors MR IV 32...81
Rossi
27.02.2024
FF-1050B - Universal Air Filter - Quadrafoam Air Filter
Universal Air Filter
25.01.2019
FLEXFRAME QUADRAFOAM - Universal Air Filter - Flex Frame Air Filter
Universal Air Filter
25.01.2019
FF-1025B - Universal Air Filter - Quadrafoam Air Filter
Universal Air Filter
25.01.2019
WINDOWPANE QUADRAFOAM - Universal Air Filter - Windowpane Air Filter
Universal Air Filter
25.01.2019
DF-MDF - Modelli DF-MDF
Unimec (IT)
22.06.2022
MREB - MREB models
Unimec (IT)
22.06.2022
Standard Shape C
Mitsuboshi Belting
10.03.2014
XRM - XRM models
Unimec (IT)
22.06.2022
RHC - RHC models
Unimec (IT)
22.06.2022
RS - RS models
Unimec (IT)
22.06.2022
Roof fan FDv 160 - Roof fan
Funken
02.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청