카탈로그: Sita
생성됨: 01.05.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sita
Extension unit, 80 - 300 mm - SitaMulti
Sita
Accessories
Supplies
Powered by
CAD모델 선택
{sita/accessories/f/sita_multi_aufstockelement_asmtab.prj},{NB=Sita 402799(300)},{PREVIEW=sitamulti_aufstockelement.png},{ARTNR=402799},{LOGLEVEL=300},{DESC=SitaMulti Aufstockelement, 80 - 300 mm},{OD=110},{A=400},{ANS=Schraubflansch},{MAT=Gusseisen},{F=Grau},{OF=Glatt},{TBMIN=-20},{BK=Euroklasse A1 / A1 nicht brennbar},{UWMIN=80},{UWMAX=300},{PPATH=assemblies/sita_multiii_aufstockelement_asmtpl.prj},{ARTNR1=402799},{INFO=Link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
DESC
Description main article
ⁿ/ₐ
OD
External diameter
[mm]
A
Nozzel length
[mm]
ANS
Connection
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
F
Color
ⁿ/ₐ
OF
Surface
ⁿ/ₐ
TBMIN
Temperature resistance, min.
[°C]
BK
Material class
ⁿ/ₐ
UWMIN
Bridging of thermal insulation min.
[mm]
UWMAX
Bridging of thermal insulation max.
[mm]
SitaMulti Extension unit ...
402799
SitaMulti Extension unit,...
110
400
Screw-on flange
Cast iron
Grey
Smooth
-20
Euroclass A1 /A1 non-flam...
80
300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청