피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
ESM-R-KLSK Stainless Steel A2 Small Countersunk Head - Blind Rivet Nut Knurled
Honsel-Group
Fasteners
Blind Rivet Nut
Blind Rivet Nut Knurled
Powered by
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/blind_rivet_nut/blind_rivet_nut_knurled/esm_r_klsk_a2_ksk.prj},{NB=Blind Rivet Nut knurled 10849060300 (l_0.5)},{ARTNR=10849060300},{D=9.0},{DB1=9.100},{KB1=0.5},{KB2=3.0},{SL1=14.0},{HK=0.50},{DK=10.0},{DM=0.0},{SBK=0.0},{ZBK=0.0},{KG=3.10},{KGS=3.200},{MIN=24.000},{ZTN=73181631},{EAN=4016111935212},{ECLS=23110812},{SL2=10.000},{AD=0.0},{AZ=15000},{G1=6.000},{BEZ=HONSEL-Blindnietmutter ESM-R-KLSK Edelstahl kleiner Senkkopf gerändelt},{MAT1=Edelstahl A2},{MAT2=xxx},{SU=[1.4567]},{AU=offen},{KO=Kleiner Senkkopf},{DIN=xxx},{DB2=xxx},{G=M6},{M=500},{INFOPDF=PDF},{SW=xxx},{SLG=xxx},{EG=xxx},{EO=xxx},{EL=xxx},{EKB=xxx},{ELD=xxx},{EBT=xxx},{EA=xxx},{EB=xxx},{EC=xxx},{ED2=xxx},{ED=xxx},{EE=xxx},{EF=xxx},{EH=xxx},{EGL=xxx},{ET=xxx},{EARL=xxx},{FORM=l},{KB=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description of the Product group
ⁿ/ₐ
MAT1
Material sleeve / rivet body
ⁿ/ₐ
SU
Surface finish
ⁿ/ₐ
AU
Execution
ⁿ/ₐ
KO
Head shape
ⁿ/ₐ
D
Shaft diameter (d)
[mm]
DB1
Bore hole diameter from
[mm]
G
Thread
[mm]
KB1
Clamping range from
[mm]
KB2
Clamping range up to
[mm]
SL1
Shaft length (l)
[mm]
HK
Head height (k)
[mm]
DK
Head diameter (dk)
[mm]
KGS
Weight/pcs
[kg]
M
CAPACITY
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
ECLS
eCLASS
ⁿ/ₐ
Blind Rivet Nut Knurled 1...
10849030200
HONSEL blind rivet nut ES...
Stainless Steel A2
[1.4567]
Open
Small Countersunk Head
5.0
5.100
M3
0.5
1.5
9.0
0.40
6.0
0.780
500
73181631
4016111935076
23110812
Blind Rivet Nut Knurled 1...
10849040300
HONSEL blind rivet nut ES...
Stainless Steel A2
[1.4567]
Open
Small Countersunk Head
6.0
6.100
M4
0.5
3.0
10.0
0.40
7.0
73181631
4016111935076
23110812
Blind Rivet Nut Knurled 1...
10849050300
HONSEL blind rivet nut ES...
Stainless Steel A2
[1.4567]
Open
Small Countersunk Head
7.0
7.100
M5
0.5
3.0
11.5
0.50
8.0
1.570
500
73181631
4020000000000
23110812
Blind Rivet Nut Knurled 1...
10849050450
HONSEL blind rivet nut ES...
Stainless Steel A2
[1.4567]
Open
Small Countersunk Head
7.0
7.100
M5
3.0
4.5
13.5
0.50
8.0
1.700
500
73181631
4016111935205
23110812
Blind Rivet Nut Knurled 1...
10849060300
HONSEL blind rivet nut ES...
Stainless Steel A2
[1.4567]
Open
Small Countersunk Head
9.0
9.100
M6
0.5
3.0
14.0
0.50
10.0
3.200
500
73181631
4016111935212
23110812
Blind Rivet Nut Knurled 1...
10849060500
HONSEL blind rivet nut ES...
Stainless Steel A2
[1.4567]
Open
Small Countersunk Head
9.0
9.100
M6
3.0
5.0
16.0
0.50
10.0
3.500
500
73181631
4016111935267
23110812
Blind Rivet Nut Knurled 1...
10849080300
HONSEL blind rivet nut ES...
Stainless Steel A2
[1.4567]
Open
Small Countersunk Head
11.0
11.100
M8
0.5
3.0
16.0
0.50
12.0
4.880
500
73181631
4016111935298
23110812
Blind Rivet Nut Knurled 1...
10849080600
HONSEL blind rivet nut ES...
Stainless Steel A2
[1.4567]
Open
Small Countersunk Head
11.0
11.100
M8
4.0
6.0
19.5
0.50
12.0
5.600
500
73181631
4016111935342
23110812
Blind Rivet Nut Knurled 1...
10849100350
HONSEL blind rivet nut ES...
Stainless Steel A2
[1.4567]
Open
Small Countersunk Head
13.0
13.100
M10
1.0
3.5
19.2
0.70
14.0
7.250
250
73181631
4016111935380
23110812
Blind Rivet Nut Knurled 1...
10849120400
HONSEL blind rivet nut ES...
Stainless Steel A2
[1.4567]
Open
Small Countersunk Head
16.0
16.100
M12
1.0
4.0
24.0
0.70
17.0
14.910
100
73181631
4016111935427
23110812
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청