magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EPCE - Electric cylinder unit
Festo
제품 (A - Z)
E
EPCE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/epce/epce_asmtab_presets.prj},{NB=8102163 EPCE-TB-60-10-FL-ST-M-H1-PLK-AA---(0_high)},{TNR=8102163},{BAU=60},{HUB=10},{B1=60.000},{B2=59.800},{B2M=60.700},{B3=37.000},{B4=26.000},{B5=12.000},{B6=38.000},{B7=56.600},{B8=42.200},{B9=84.500},{B10=95.600},{D1=12.000},{D2=4.500},{D3=7.000},{D4=7.000},{D5=4.500},{H1=38.000},{H2=37.700},{H2M=38.600},{H4=26.000},{H5=26.000},{H6=73.500},{L2=4.000},{L3=14.000},{L4=19.000},{L5=6.000},{L6=7.000},{L7=7.000},{L8=28.000},{L9=56.600},{L10=84.500},{L11=42.200},{L12=95.600},{T1=6.000},{T2=15.000},{T3=8.000},{T4=1.800},{T5=14.000},{T6=1.800},{SW1=17.000},{SW2=10.000},{TYP=EPCE-TB-60-10-FL-ST-M-H1-PLK-AA},{KOLLV=FL},{KOLLH=-},{KOLRV=-},{KOLRH=-},{DEC=-},{HUBST=0.000},{LODLEVEL=high}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BAU
사이즈
[mm]
HUB
행정거리
[mm]
KOLLV
피스톤 로드, 좌측 앞
ⁿ/ₐ
DEC
커버 종류
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B2M
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
G1
나사산
[mm]
G2
나사산
[mm]
G3
나사산
[mm]
G4
나사산
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H2M
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8101539 EPCE-TB-45-10-FL-...
8101539
EPCE-TB-45-10-FL-ST-M-H1-...
45
10
FL
-
45.000
44.800
45.700
28.000
20.000
10.000
32.500
42.300
42.200
70.100
81.300
8.000
4.500
7.000
7.000
4.500
M6
M4
M4
M4
34.000
33.700
34.600
22.500
16.000
65.000
59.500
4.000
14.000
12.000
4.700
7.000
7.000
21.000
42.300
70.100
42.200
81.300
6.000
15.000
8.000
1.800
14.000
1.800
10.000
7.000
0.804
4052568550769
8101540 EPCE-TB-45-20-FL-...
8101540
EPCE-TB-45-20-FL-ST-M-H1-...
45
20
FL
-
45.000
44.800
45.700
28.000
20.000
10.000
32.500
42.300
42.200
70.100
81.300
8.000
4.500
7.000
7.000
4.500
M6
M4
M4
M4
34.000
33.700
34.600
22.500
16.000
65.000
69.500
4.000
14.000
12.000
4.700
7.000
7.000
21.000
42.300
70.100
42.200
81.300
6.000
15.000
8.000
1.800
14.000
1.800
10.000
7.000
0.833
4052568550776
8101541 EPCE-TB-45-30-FL-...
8101541
EPCE-TB-45-30-FL-ST-M-H1-...
45
30
FL
-
45.000
44.800
45.700
28.000
20.000
10.000
32.500
42.300
42.200
70.100
81.300
8.000
4.500
7.000
7.000
4.500
M6
M4
M4
M4
34.000
33.700
34.600
22.500
16.000
65.000
79.500
4.000
14.000
12.000
4.700
7.000
7.000
21.000
42.300
70.100
42.200
81.300
6.000
15.000
8.000
1.800
14.000
1.800
10.000
7.000
0.862
4052568550783
8101542 EPCE-TB-45-50-FL-...
8101542
EPCE-TB-45-50-FL-ST-M-H1-...
45
50
FL
-
45.000
44.800
45.700
28.000
20.000
10.000
32.500
42.300
42.200
70.100
81.300
8.000
4.500
7.000
7.000
4.500
M6
M4
M4
M4
34.000
33.700
34.600
22.500
16.000
65.000
99.500
4.000
14.000
12.000
4.700
7.000
7.000
21.000
42.300
70.100
42.200
81.300
6.000
15.000
8.000
1.800
14.000
1.800
10.000
7.000
0.920
4052568550790
8101544 EPCE-TB-45-20-FL-...
8101544
EPCE-TB-45-20-FL-MF-ST-M-...
45
20
FL
MF
45.000
44.800
45.700
28.000
20.000
10.000
32.500
42.300
42.200
70.100
81.300
8.000
4.500
7.000
7.000
4.500
M6
M4
M4
M4
34.000
33.700
34.600
22.500
16.000
65.000
69.500
4.000
14.000
12.000
4.700
7.000
7.000
21.000
42.300
70.100
42.200
81.300
6.000
15.000
8.000
1.800
14.000
1.800
10.000
7.000
0.865
4052568551704
8101545 EPCE-TB-45-30-FL-...
8101545
EPCE-TB-45-30-FL-MF-ST-M-...
45
30
FL
MF
45.000
44.800
45.700
28.000
20.000
10.000
32.500
42.300
42.200
70.100
81.300
8.000
4.500
7.000
7.000
4.500
M6
M4
M4
M4
34.000
33.700
34.600
22.500
16.000
65.000
79.500
4.000
14.000
12.000
4.700
7.000
7.000
21.000
42.300
70.100
42.200
81.300
6.000
15.000
8.000
1.800
14.000
1.800
10.000
7.000
0.894
4052568551711
8101546 EPCE-TB-45-50-FL-...
8101546
EPCE-TB-45-50-FL-MF-ST-M-...
45
50
FL
MF
45.000
44.800
45.700
28.000
20.000
10.000
32.500
42.300
42.200
70.100
81.300
8.000
4.500
7.000
7.000
4.500
M6
M4
M4
M4
34.000
33.700
34.600
22.500
16.000
65.000
99.500
4.000
14.000
12.000
4.700
7.000
7.000
21.000
42.300
70.100
42.200
81.300
6.000
15.000
8.000
1.800
14.000
1.800
10.000
7.000
0.952
4052568551728
8102163 EPCE-TB-60-10-FL-...
8102163
EPCE-TB-60-10-FL-ST-M-H1-...
60
10
FL
-
60.000
59.800
60.700
37.000
26.000
12.000
38.000
56.600
42.200
84.500
95.600
12.000
4.500
7.000
7.000
4.500
M10x1.25
M4
M4
M4
38.000
37.700
38.600
26.000
26.000
73.500
68.000
4.000
14.000
19.000
6.000
7.000
7.000
28.000
56.600
84.500
42.200
95.600
6.000
15.000
8.000
1.800
14.000
1.800
17.000
10.000
1.395
4052568551742
8102162 EPCE-TB-60-20-FL-...
8102162
EPCE-TB-60-20-FL-ST-M-H1-...
60
20
FL
-
60.000
59.800
60.700
37.000
26.000
12.000
38.000
56.600
42.200
84.500
95.600
12.000
4.500
7.000
7.000
4.500
M10x1.25
M4
M4
M4
38.000
37.700
38.600
26.000
26.000
73.500
78.000
4.000
14.000
19.000
6.000
7.000
7.000
28.000
56.600
84.500
42.200
95.600
6.000
15.000
8.000
1.800
14.000
1.800
17.000
10.000
1.440
4052568551735
8102164 EPCE-TB-60-30-FL-...
8102164
EPCE-TB-60-30-FL-ST-M-H1-...
60
30
FL
-
60.000
59.800
60.700
37.000
26.000
12.000
38.000
56.600
42.200
84.500
95.600
12.000
4.500
7.000
7.000
4.500
M10x1.25
M4
M4
M4
38.000
37.700
38.600
26.000
26.000
73.500
88.000
4.000
14.000
19.000
6.000
7.000
7.000
28.000
56.600
84.500
42.200
95.600
6.000
15.000
8.000
1.800
14.000
1.800
17.000
10.000
1.485
4052568551759
8102170 EPCE-TB-60-50-FL-...
8102170
EPCE-TB-60-50-FL-ST-M-H1-...
60
50
FL
-
60.000
59.800
60.700
37.000
26.000
12.000
38.000
56.600
42.200
84.500
95.600
12.000
4.500
7.000
7.000
4.500
M10x1.25
M4
M4
M4
38.000
37.700
38.600
26.000
26.000
73.500
108.000
4.000
14.000
19.000
6.000
7.000
7.000
28.000
56.600
84.500
42.200
95.600
6.000
15.000
8.000
1.800
14.000
1.800
17.000
10.000
1.575
4052568551810
8102167 EPCE-TB-60-80-FL-...
8102167
EPCE-TB-60-80-FL-ST-M-H1-...
60
80
FL
-
60.000
59.800
60.700
37.000
26.000
12.000
38.000
56.600
42.200
84.500
95.600
12.000
4.500
7.000
7.000
4.500
M10x1.25
M4
M4
M4
38.000
37.700
38.600
26.000
26.000
73.500
138.000
4.000
14.000
19.000
6.000
7.000
7.000
28.000
56.600
84.500
42.200
95.600
6.000
15.000
8.000
1.800
14.000
1.800
17.000
10.000
1.710
4052568551780
8102166 EPCE-TB-60-10-FL-...
8102166
EPCE-TB-60-10-FL-MF-ST-M-...
60
10
FL
MF
60.000
59.800
60.700
37.000
26.000
12.000
38.000
56.600
42.200
84.500
95.600
12.000
4.500
7.000
7.000
4.500
M10x1.25
M4
M4
M4
38.000
37.700
38.600
26.000
26.000
73.500
68.000
4.000
14.000
19.000
6.000
7.000
7.000
28.000
56.600
84.500
42.200
95.600
6.000
15.000
8.000
1.800
14.000
1.800
17.000
10.000
1.442
4052568551773
8102169 EPCE-TB-60-20-FL-...
8102169
EPCE-TB-60-20-FL-MF-ST-M-...
60
20
FL
MF
60.000
59.800
60.700
37.000
26.000
12.000
38.000
56.600
42.200
84.500
95.600
12.000
4.500
7.000
7.000
4.500
M10x1.25
M4
M4
M4
38.000
37.700
38.600
26.000
26.000
73.500
78.000
4.000
14.000
19.000
6.000
7.000
7.000
28.000
56.600
84.500
42.200
95.600
6.000
15.000
8.000
1.800
14.000
1.800
17.000
10.000
1.487
4052568551803
8102168 EPCE-TB-60-30-FL-...
8102168
EPCE-TB-60-30-FL-MF-ST-M-...
60
30
FL
MF
60.000
59.800
60.700
37.000
26.000
12.000
38.000
56.600
42.200
84.500
95.600
12.000
4.500
7.000
7.000
4.500
M10x1.25
M4
M4
M4
38.000
37.700
38.600
26.000
26.000
73.500
88.000
4.000
14.000
19.000
6.000
7.000
7.000
28.000
56.600
84.500
42.200
95.600
6.000
15.000
8.000
1.800
14.000
1.800
17.000
10.000
1.532
4052568551797
8102165 EPCE-TB-60-50-FL-...
8102165
EPCE-TB-60-50-FL-MF-ST-M-...
60
50
FL
MF
60.000
59.800
60.700
37.000
26.000
12.000
38.000
56.600
42.200
84.500
95.600
12.000
4.500
7.000
7.000
4.500
M10x1.25
M4
M4
M4
38.000
37.700
38.600
26.000
26.000
73.500
108.000
4.000
14.000
19.000
6.000
7.000
7.000
28.000
56.600
84.500
42.200
95.600
6.000
15.000
8.000
1.800
14.000
1.800
17.000
10.000
1.622
4052568551766
8102171 EPCE-TB-60-80-FL-...
8102171
EPCE-TB-60-80-FL-MF-ST-M-...
60
80
FL
MF
60.000
59.800
60.700
37.000
26.000
12.000
38.000
56.600
42.200
84.500
95.600
12.000
4.500
7.000
7.000
4.500
M10x1.25
M4
M4
M4
38.000
37.700
38.600
26.000
26.000
73.500
138.000
4.000
14.000
19.000
6.000
7.000
7.000
28.000
56.600
84.500
42.200
95.600
6.000
15.000
8.000
1.800
14.000
1.800
17.000
10.000
1.757
4052568551827
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청