카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
EN 503.1 - Push Button Adjustable Levers with Tapped Insert and Disengaging Locking Mechanism, Inch
JW Winco
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Adjustable hand levers, tension levers
EN 503.1
EN 503.1 MS
Powered by
CAD모델 선택
{winco/2_0_clamping_parts/2_1/adjustable_hand_levers_tension_levers/en503_1/en503_1_ms/en503_1_inch.prj},{NB=Push Button Adjustable Lever EN 503.1-42-1/4x20-SW},{DESCRIPTION=MRX.40 S-M6-INOX},{DIM01=42},{DIM02=50},{DIM03=18},{DIM04=32},{DIM05=35.5},{DIM06=29},{DIM07=6},{DIM08=14},{DIM09=12},{DIM10=M6},{DIM11=10},{DIM12=18},{NDM=6.000},{KDM=4.773},{DX=8.000},{HX=3.000},{TRAVEL=0.000},{PARTNUMBER=EN 503.1-42-1/4x20-SW},{ITEMID=3TAD4K},{L1=42},{D1=1/4x20},{D1X=6.3500},{D2=12},{D3=18},{D4=16},{H1=26},{H2=6},{H3=32},{H4=3.5},{T=10},{WEIGHT=0.0100},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Product details}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
Tapped
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Push Button Adjustable Le...
EN 503.1-42-1/4x20-SW
42
1/4x20
12
18
16
26
6
32
3.5
10
0.0100
39269097
YES
Push Button Adjustable Le...
EN 503.1-63-5/16x18-SW
63
5/16x18
15
23
20
34
8
43
3.5
13
0.0250
39269097
YES
Push Button Adjustable Le...
EN 503.1-80-3/8x16-SW
80
3/8x16
19
28
24
43
10
54
4.5
17
0.0450
39269097
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청