피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Emergency stop complete [EC002034] Basic version and enhancement
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Pushbuttons and signal towers
23206
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_cad/23126/23146/23206/24311.prj},{NB=216515},{PLID=216515},{NETTO_WEIGHT=0.05200},{EF008255=1},{EF008256=0},{EF006522=0},{EF000079=22.5},{EF001423=38},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/84/a8/57/24311_preview_20.png},{MANUTYPEDESC=M22-PV/K01},{DESCSHORT=Emergency stop/emergency switching off pushbutton, RMQ-Titan, Mushroom-shaped, 38 mm, Non-illuminated, Pull-to-release function, 1 NC, Red, yellow}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF001403
Unlocking method
ⁿ/ₐ
EF008255
Number of contacts as normally closed contact
ⁿ/ₐ
EF008256
Number of contacts as normally open contact
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
EF000003
Mounting method
ⁿ/ₐ
EF003829
With lighting
ⁿ/ₐ
EF006522
Supply voltage lamp
[V]
EF000079
Hole diameter
[mm]
EF006820
Connection type auxiliary circuit
ⁿ/ₐ
EF001423
Diameter cap
[mm]
216514
216514
M22-PVS/K01
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015082165147
0.07300
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Key-release
1
0
IP67/IP69K
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Screw connection
38
216515
216515
M22-PV/K01
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015082165154
0.05200
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Pull-release
1
0
IP66
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Screw connection
38
190929
190929
M22-PV-K02
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015081905898
0.08400
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Pull-release
2
0
IP66
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Screw connection
38
216516
216516
M22-PV/K11
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015082165161
0.06200
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Pull-release
1
1
IP66
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Screw connection
38
110938
110938
M22-PV-K01-BVP
Emergency stop/emergency ...
Emergency stop/emergency ...
4015081104673
0.05800
EMERGENCY-STOP pushbutton...
Emergency stop complete [...
Pull-release
1
0
IP66
4X, 13
Built-in
false
0
22.5
Screw connection
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청