피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
ELH-700 - Handle Turn Cam Latches - Compact NEMA Rated T Handle
Essentra Components
Access Hardware
Latches & Locks
Cam Latches & Locks
T & L Handle Turn Cam Latches & Locks
Handle Turn Cam Latches - Compact NEMA Rated L Handle
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_b00000000/l2_b04000000/l3_b04180000/l4_b04180400/p020196/elh-700.prj},{NB=ELH-716},{PN=ELH-716},{AMERSID=1105651},{APACID=-},{EMEAID=-},{LOCKINGTYPE=Locking},{MATERIAL=Black Polyamide},{GRIPRANGE= 1/ 2},{GRIPRANGE2=0.50000},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
LOCKINGTYPE
Locking Type
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
GRIPRANGE
Grip Range
ⁿ/ₐ
ELH-700
ELH-700
1078732
-
-
Non-Locking
Black Polyamide
1/ 4
ELH-701
ELH-701
1078733
-
-
Non-Locking
Black Polyamide
5/16
ELH-702
ELH-702
1078734
-
-
Non-Locking
Black Polyamide
3/ 8
ELH-703
ELH-703
1078735
-
-
Non-Locking
Black Polyamide
1/ 2
ELH-704
ELH-704
1078736
-
-
Non-Locking
Black Polyamide
9/16
ELH-705
ELH-705
1078737
-
-
Non-Locking
Black Polyamide
5/ 8
ELH-706
ELH-706
1078738
-
-
Non-Locking
Black Polyamide
3/ 4
ELH-707
ELH-707
1078739
-
-
Non-Locking
Black Polyamide
7/ 8
ELH-708
ELH-708
1105669
-
-
Non-Locking
Black Polyamide
15/16
ELH-709
ELH-709
1078740
-
-
Non-Locking
Black Polyamide
1
ELH-710
ELH-710
1078741
-
-
Non-Locking
Black Polyamide
1 1/16
ELH-711
ELH-711
1078742
-
-
Non-Locking
Black Polyamide
1 1/ 8
ELH-712
ELH-712
1078743
-
-
Non-Locking
Black Polyamide
1 3/16
ELH-713
ELH-713
1105632
-
-
Locking
Black Polyamide
1/ 4
ELH-714
ELH-714
1105650
-
-
Locking
Black Polyamide
5/16
ELH-715
ELH-715
1105676
-
-
Locking
Black Polyamide
3/ 8
ELH-716
ELH-716
1105651
-
-
Locking
Black Polyamide
1/ 2
ELH-717
ELH-717
1105660
-
-
Locking
Black Polyamide
9/16
ELH-718
ELH-718
1105637
-
-
Locking
Black Polyamide
5/ 8
ELH-719
ELH-719
1105661
-
-
Locking
Black Polyamide
3/ 4
ELH-720
ELH-720
1105634
-
-
Locking
Black Polyamide
7/ 8
ELH-721
ELH-721
1105692
-
-
Locking
Black Polyamide
15/16
ELH-722
ELH-722
1105681
-
-
Locking
Black Polyamide
1
ELH-723
ELH-723
1105678
-
-
Locking
Black Polyamide
1 1/16
ELH-724
ELH-724
1105689
-
-
Locking
Black Polyamide
1 1/ 8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청