magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ELGD-TB-KF-WD - 톱니 벨트 축
Festo
제품
전기 드라이브
선형 드라이브 및 슬라이드
ELGD
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/lin_dslide/elgd/elgd_tb_kf_wd_asmtab_presets.prj},{NB=8192378 ELGD-TB-KF-WD-100-800-0H-L-PU2---(0_high)},{TNR=8192378},{TYP=ELGD-TB-KF-WD-100-800-0H-L-PU2},{BAU=100},{HUB=800},{HUBST=0},{HR=0},{SCH=L},{ZUSS=-},{SCHM=-},{ZAH=PU2},{LODLEVEL=high},{B1=102.000},{B2=100.000},{B3=91.000},{B4=91.000},{H1=70.000},{H2=57.000},{H3=24.000},{H4=29.000},{H10=59.000},{D4=M5},{D5=M6},{D6=M3},{D7=M5},{D8=5.000},{L2MIN=155.500},{L3=62.500},{L4=36.000},{L5=33.000},{L6=192.000},{L7=52.500},{L8=92.500},{L9=108.500},{L10=34.000},{L11MIN=3.000},{L11MAX=6.000},{T4=12.000},{T5=6.000},{T6=7.000},{T7=16.500},{T8=6.000},{L15=192.000},{GTIN=4052568645144}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BAU
사이즈
ⁿ/ₐ
HUB
행정거리
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H10
[mm]
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
나사산
ⁿ/ₐ
D7
나사산
ⁿ/ₐ
D8
[mm]
L1
[mm]
L2MIN
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11MIN
[mm]
L11MAX
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T8
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8192374 ELGD-TB-KF-WD-100...
8192374
ELGD-TB-KF-WD-100-200-0H-...
100
200
102.000
100.000
91.000
91.000
70.000
57.000
24.000
29.000
59.000
M5
M6
M3
M5
5.000
511.000
155.500
62.500
36.000
33.000
192.000
52.500
92.500
108.500
34.000
3.000
6.000
12.000
6.000
7.000
16.500
6.000
4.964
4052568645106
8192375 ELGD-TB-KF-WD-100...
8192375
ELGD-TB-KF-WD-100-300-0H-...
100
300
102.000
100.000
91.000
91.000
70.000
57.000
24.000
29.000
59.000
M5
M6
M3
M5
5.000
611.000
155.500
62.500
36.000
33.000
192.000
52.500
92.500
108.500
34.000
3.000
6.000
12.000
6.000
7.000
16.500
6.000
5.514
4052568645113
8192376 ELGD-TB-KF-WD-100...
8192376
ELGD-TB-KF-WD-100-500-0H-...
100
500
102.000
100.000
91.000
91.000
70.000
57.000
24.000
29.000
59.000
M5
M6
M3
M5
5.000
811.000
155.500
62.500
36.000
33.000
192.000
52.500
92.500
108.500
34.000
3.000
6.000
12.000
6.000
7.000
16.500
6.000
6.614
4052568645120
8192377 ELGD-TB-KF-WD-100...
8192377
ELGD-TB-KF-WD-100-600-0H-...
100
600
102.000
100.000
91.000
91.000
70.000
57.000
24.000
29.000
59.000
M5
M6
M3
M5
5.000
911.000
155.500
62.500
36.000
33.000
192.000
52.500
92.500
108.500
34.000
3.000
6.000
12.000
6.000
7.000
16.500
6.000
7.164
4052568645137
8192378 ELGD-TB-KF-WD-100...
8192378
ELGD-TB-KF-WD-100-800-0H-...
100
800
102.000
100.000
91.000
91.000
70.000
57.000
24.000
29.000
59.000
M5
M6
M3
M5
5.000
1111.000
155.500
62.500
36.000
33.000
192.000
52.500
92.500
108.500
34.000
3.000
6.000
12.000
6.000
7.000
16.500
6.000
8.264
4052568645144
8192379 ELGD-TB-KF-WD-100...
8192379
ELGD-TB-KF-WD-100-1000-0H...
100
1000
102.000
100.000
91.000
91.000
70.000
57.000
24.000
29.000
59.000
M5
M6
M3
M5
5.000
1311.000
155.500
62.500
36.000
33.000
192.000
52.500
92.500
108.500
34.000
3.000
6.000
12.000
6.000
7.000
16.500
6.000
9.364
4052568645151
8192380 ELGD-TB-KF-WD-100...
8192380
ELGD-TB-KF-WD-100-1200-0H...
100
1200
102.000
100.000
91.000
91.000
70.000
57.000
24.000
29.000
59.000
M5
M6
M3
M5
5.000
1511.000
155.500
62.500
36.000
33.000
192.000
52.500
92.500
108.500
34.000
3.000
6.000
12.000
6.000
7.000
16.500
6.000
10.464
4052568645168
8192381 ELGD-TB-KF-WD-100...
8192381
ELGD-TB-KF-WD-100-1500-0H...
100
1500
102.000
100.000
91.000
91.000
70.000
57.000
24.000
29.000
59.000
M5
M6
M3
M5
5.000
1811.000
155.500
62.500
36.000
33.000
192.000
52.500
92.500
108.500
34.000
3.000
6.000
12.000
6.000
7.000
16.500
6.000
12.114
4052568645175
8192382 ELGD-TB-KF-WD-100...
8192382
ELGD-TB-KF-WD-100-1800-0H...
100
1800
102.000
100.000
91.000
91.000
70.000
57.000
24.000
29.000
59.000
M5
M6
M3
M5
5.000
2111.000
155.500
62.500
36.000
33.000
192.000
52.500
92.500
108.500
34.000
3.000
6.000
12.000
6.000
7.000
16.500
6.000
13.764
4052568645182
8192383 ELGD-TB-KF-WD-100...
8192383
ELGD-TB-KF-WD-100-2000-0H...
100
2000
102.000
100.000
91.000
91.000
70.000
57.000
24.000
29.000
59.000
M5
M6
M3
M5
5.000
2311.000
155.500
62.500
36.000
33.000
192.000
52.500
92.500
108.500
34.000
3.000
6.000
12.000
6.000
7.000
16.500
6.000
14.864
4052568645199
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청