magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ELGA-TB-RF (m) - 톱니 벨트 축, 모듈형 시스템
Festo
제품
전기 드라이브
선형 드라이브 및 슬라이드
ELGA
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/lin_dslide/elga/elga_rf_asmtab.prj},{NB=1371245 ELGA-TB-RF-70-50-0H---(0)},{BG=70},{B1=69.000},{B2=48.200},{B4=30.000},{B4MUE=39.500},{B5=45.000},{B10=67.000},{B23=48.200},{D1=38.000},{D2=16.000},{D3=34.000},{D4=25.000},{D5=0.000},{D8=5.000},{H1=64.000},{H2=26.500},{H3MUE=12.000},{H4=50.800},{H4N=11.700},{H5=13.000},{H6=13.000},{H7=24.000},{H8=12.000},{H10=20.000},{HPEDINIP=1.000},{L3=57.500},{L4=42.000},{L5=27.500},{L6=2.300},{L20=4.900},{T1=2.100},{T2=18.000},{T4=7.150},{T6=0.000},{T7=10.000},{T8=12.000},{T9=3.100},{L3HWS=135.000},{HSIEN=12.450},{HUB=50},{HR=0},{HUBST=0.000},{SL=-},{PS=-},{ZE=-},{MES=-},{ANB=-},{ZW=-},{MF=},{MA=0},{SA=0},{SB=0},{SC=0},{SD=0},{SE=0},{SF=0},{CA=0},{NS=0},{NC=0},{NM=0},{CM=0},{EA=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BG
사이즈
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B10
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
D7
ⁿ/ₐ
D8
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H10
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T4
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T8
[mm]
T9
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
1371245 ELGA-TB-RF-70-50-...
1371245
ELGA-TB-RF-70
70
69.000
48.200
30.000
45.000
67.000
38.000
16.000
34.000
25.000
0.000
M5
M6
5.000
64.000
26.500
50.800
13.000
13.000
24.000
12.000
20.000
470.000
210.000
57.500
42.000
27.500
2.300
2.100
18.000
7.150
0.000
10.000
12.000
3.100
2.944
1371246 ELGA-TB-RF-80-50-...
1371246
ELGA-TB-RF-80
80
82.000
63.200
20.000
60.000
80.000
48.000
16.000
45.000
25.000
9.000
M5
M6
5.000
76.500
30.000
61.500
17.500
12.000
26.000
13.000
20.000
630.000
290.000
65.000
51.000
31.000
2.300
2.100
29.500
4.000
2.100
10.100
12.000
2.000
6.508
1371247 ELGA-TB-RF-120-50...
1371247
ELGA-TB-RF-120
120
120.000
95.000
80.000
40.000
116.000
80.000
23.000
72.000
45.000
0.000
M8
M8
9.000
111.500
45.000
91.000
22.000
22.000
59.000
32.000
20.000
825.000
387.500
100.000
76.000
50.000
2.500
3.100
29.500
4.000
0.000
16.000
16.000
2.100
17.931
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청