magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ELFR - 무동력 가이드 축
Festo
제품
전기 드라이브
선형 드라이브 및 슬라이드
ELFR
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/lin_dslide/elfr/elfr_asmtab.prj},{NB=571435 ELFR-35-50-0H---(0)},{TNR=571435},{TYP=ELFR},{FHR=-},{BG=35},{HUB=50},{HUBST=0},{HR=0},{SAF=-},{ZS=-},{SA=0},{SB=0},{NC=0},{NM=0},{MA=0},{B1=37.000},{B2=35.000},{B3=20.000},{B4=7.500},{B5=9.500},{B6=1.000},{B7=17.500},{D4=7.000},{H1=80.000},{H3=78.000},{H4=19.000},{H5=40.000},{H6=7.500},{H7=63.000},{H8=39.000},{H9=21.000},{H10=9.500},{H11=15.500},{H12=13.500},{H13=49.000},{H14=23.500},{H15=20.000},{L3=51.000},{L5=3.000},{L6=45.000},{L9=30.000},{L10=30.000},{T3=1.600},{HUBMIN=50.000},{HUBMAX=800.000},{L81=6.000},{L82=70.000},{PPATH=assemblies/elfr_asmtpl.prj},{GEW21=2.410},{NC1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BG
사이즈
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
H13
[mm]
H14
[mm]
H15
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
T3
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
571435 ELFR-35-50-0H
571435
ELFR
35
37.000
35.000
20.000
7.500
9.500
1.000
17.500
7.000
80.000
78.000
19.000
40.000
7.500
63.000
39.000
21.000
9.500
15.500
13.500
49.000
23.500
20.000
178.000
89.000
51.000
3.000
45.000
76.000
70.000
30.000
30.000
20.000
20.000
1.000
1.000
1.600
1.740
571436 ELFR-45-50-0H
571436
ELFR
45
47.000
45.000
20.000
12.500
14.500
1.000
22.500
7.000
117.000
115.000
32.500
50.000
12.500
90.000
57.500
34.500
14.500
23.000
21.000
71.000
34.500
25.000
219.000
108.000
60.000
3.000
54.000
96.000
90.000
40.000
40.000
25.000
25.000
1.000
1.000
1.600
3.817
571437 ELFR-55-50-0H
571437
ELFR
55
57.000
55.000
30.000
12.500
14.500
1.000
27.500
7.000
137.000
135.000
32.500
70.000
12.500
110.000
67.500
34.500
14.500
25.500
23.500
86.000
42.000
35.000
243.000
120.000
62.000
3.000
56.000
116.000
110.000
40.000
40.000
35.000
35.000
1.000
1.000
1.600
6.605
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청