magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ELFA-RF (m) - 무동력 가이드 축, 모듈형 시스템
Festo
제품
전기 드라이브
액세서리
가이드 축
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/acc/g_axes/elfa_rf_asmtab.prj},{NB=8037967 ELFA-RF-70-50-0H---(0)},{TNR=8037967},{TYP=ELFA-RF-70},{BAU=70},{HUB=50},{HUBH=0},{HUBST=0},{SCH=-},{PAR=-},{BED=-},{B1=69.000},{B2=48.200},{B4=30.000},{B5=45.000},{B6=30.000},{B10=67.000},{B11=40.000},{D5=0.000},{D6=M5},{D8=5.000},{D12=M4},{H1=64.000},{H4=50.500},{H5=13.000},{H6=13.000},{H9=11.700},{H10=20.000},{H14=37.500},{L3=16.000},{L6=2.300},{L8=56.000},{T6=0.000},{T7=10.000},{T9=3.100},{T10=3.500},{PPATH=assemblies/elfa_rf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BAU
사이즈
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B10
[mm]
B11
[mm]
D5
[mm]
D6
나사산
ⁿ/ₐ
D8
[mm]
D12
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H14
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L6
[mm]
L8
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T9
[mm]
T10
[mm]
8037967 ELFA-RF-70-50-0H
8037967
ELFA-RF-70
70
69.000
48.200
30.000
45.000
30.000
67.000
40.000
0.000
M5
5.000
M4
64.000
50.500
13.000
13.000
11.700
20.000
37.500
387.000
168.500
16.000
2.300
56.000
0.000
10.000
3.100
3.500
8037968 ELFA-RF-80-50-0H
8037968
ELFA-RF-80
80
82.000
63.200
20.000
60.000
42.000
80.000
40.000
9.000
M5
5.000
M4
76.500
62.000
17.500
12.000
16.000
20.000
45.500
534.000
242.000
17.000
2.300
78.000
2.100
10.100
3.100
5.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청