피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
Elastic Couplings
MÄDLER
Drive Element
Couplings
Powered by
CAD모델 선택
MAE-HEL-KPL-PU - Highly Elastic Couplings PU
26.04.2024
MAE-EL-KPL-RN-AL - Elastic Couplings RN, Material Aluminium
10.04.2024
MAE-EL-KPL-RNG-GG25 - Elastic Couplings RNG, Material Grey Cast Iron GG25
26.04.2024
MAE-EL-KPL-RNI-RF - Elastic Couplings RNI, Stainless Steel
10.04.2024
MAE-EL-KPL-RNT-NABEN-IS/AS - Coupling hub, Elastic Couplings RNT for Taper ...
26.04.2024
MAE-EL-KPL-RNT-ISIS/ASAS - Elastic Couplings RNT, Material Grey Cast Iron G...
10.04.2024
MAE-EL-KPL-RNT-ISAS - Elastic Couplings RNT, Material Grey Cast Iron GG25, ...
10.04.2024
MAE-ZKR-STRD-92A-GELB - Spiders for Elastic Couplings, Standard Type, 92° S...
10.04.2024
MAE-ZKR-STRD-98A-ROT - Spiders for Elastic Couplings, Standard Type, 98° Sh...
10.04.2024
MAE-ZKR-STRD-64D-GRUEN - Spiders for Elastic Couplings, Standard Type, 64° ...
10.04.2024
MAE-NABEN-EL-KPL-RNKC-KOMPAKT - Couplimg hubs for Elastic Couplings RNKC, b...
10.04.2024
MAE-EL-KPL-RNKC-KLNA-KOMPAKT - Elastic Couplings RNKC, backlash-free, with ...
10.04.2024
MAE-EL-KPL-RNK-KLNA - Elastic Couplings RNK, backlash-free, with clamps
26.04.2024
MAE-EL-KPL-RNH-HS-KLNA - Elastic Couplings RNH, backlash-free, with half sh...
26.04.2024
MAE-VB-WELLE-RNW - Connecting Shafts RNW, backlash free, with half shell cl...
26.04.2024
MAE-ZKR-SPF-92A-GELB - Spiders for Elastic Couplings, backlash-free type, 9...
10.04.2024
MAE-ZKR-SPF-98A-ROT - Spiders for Elastic Couplings, backlash-free type, 98...
10.04.2024
MAE-ZKR-SPF-64D-GRUEN - Spiders for Elastic Couplings, backlash-free type, ...
10.04.2024
MAE-ELKPL-DXA - Elastic Couplings DXA
10.04.2024
MAE-ZKR-DX/DXA-92A-WS - Spare Part - Spiders for Couplings DX and DXA, Mate...
10.04.2024
MAE-EL-KPL-MAEPEX-2TLG - Elastic Couplings MAEPEX®, Material Grey Cast Iron...
10.04.2024
MAE-EL-KPL-MAEPEX-2TLG3 - Elastic Couplings MAEPEX®, 3-part Version, Materi...
10.04.2024
elastomer_maepex - Spare Elastomeres for Elastic Couplings MAEPEX®, Materia...
10.04.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.