피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24750. - Star Grip Screws, Thermoplast
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24750. Star Grip Screws, Thermoplast
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2475_1/eh_2475_1.prj},{NB=EH 24750.0292 Sterngriffschraube},{BESTNR=24750.0292},{BESTNRX=2475.292},{AUS=Orange},{D1=40},{D2=M6},{NDMD2=6.000},{KDMD2=4.773},{D3=16.5},{L1=22},{L2=9},{G=16.2},{D2X=6},{LR=5.0},{RG=12.5},{D4=35.5},{LX=38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
G
weight
[g]
EH 24750.0100 Grub Screw ...
24750.0100
black
30
M4
10
14.0
19
7
6.1
EH 24750.0110 Grub Screw ...
24750.0110
black
30
M4
14
14.0
19
7
6.6
EH 24750.0120 Grub Screw ...
24750.0120
black
30
M4
18
14.0
19
7
6.9
EH 24750.0130 Grub Screw ...
24750.0130
black
30
M4
23
14.0
19
7
7.3
EH 24750.0140 Grub Screw ...
24750.0140
black
30
M4
28
14.0
19
7
7.7
EH 24750.0150 Grub Screw ...
24750.0150
black
30
M5
10
14.0
19
7
7.1
EH 24750.0160 Grub Screw ...
24750.0160
black
30
M5
14
14.0
19
7
7.9
EH 24750.0170 Grub Screw ...
24750.0170
black
30
M5
18
14.0
19
7
8.4
EH 24750.0180 Grub Screw ...
24750.0180
black
30
M5
23
14.0
19
7
9.0
EH 24750.0190 Grub Screw ...
24750.0190
black
30
M5
28
14.0
19
7
9.6
EH 24750.0200 Grub Screw ...
24750.0200
black
40
M5
10
16.5
22
9
9.6
EH 24750.0210 Grub Screw ...
24750.0210
black
40
M5
14
16.5
22
9
10.4
EH 24750.0220 Grub Screw ...
24750.0220
black
40
M5
18
16.5
22
9
10.9
EH 24750.0230 Grub Screw ...
24750.0230
black
40
M5
23
16.5
22
9
11.5
EH 24750.0240 Grub Screw ...
24750.0240
black
40
M5
28
16.5
22
9
12.1
EH 24750.0250 Grub Screw ...
24750.0250
black
40
M6
14
16.5
22
9
12.1
EH 24750.0260 Grub Screw ...
24750.0260
black
40
M6
18
16.5
22
9
12.8
EH 24750.0270 Grub Screw ...
24750.0270
black
40
M6
23
16.5
22
9
13.7
EH 24750.0280 Grub Screw ...
24750.0280
black
40
M6
28
16.5
22
9
14.5
EH 24750.0290 Grub Screw ...
24750.0290
black
40
M6
38
16.5
22
9
16.2
EH 24750.0300 Grub Screw ...
24750.0300
black
50
M6
14
22.0
26
10
18.6
EH 24750.0310 Grub Screw ...
24750.0310
black
50
M6
18
22.0
26
10
19.3
EH 24750.0320 Grub Screw ...
24750.0320
black
50
M6
23
22.0
26
10
20.2
EH 24750.0330 Grub Screw ...
24750.0330
black
50
M6
28
22.0
26
10
21.0
EH 24750.0340 Grub Screw ...
24750.0340
black
50
M6
38
22.0
26
10
22.7
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청