카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24631. - Palm Grip DIN 6335, stainless steel / with threaded blind hole, form E
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24631. Palm Grip DIN 6335 stainless steel
with threaded blind hole, form E
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_24631/eh_24631_c/eh_24631_c.prj},{NB=EH 24631.0440 Kreuzgriff},{BESTNR=24631.0440},{AUS=mit Gewindesackloch Form E (Bild 5)},{D1=40},{D2=14},{D5=M 8},{NDM=8},{P=1.250},{D6=-},{H1=-},{H2=25},{H3=-},{T2=15},{T4=-},{G=62},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Finish
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D5
Diameter
ⁿ/ₐ
T2
Length
[mm]
G
Weight
[g]
EH 24631.0432 Palm Grip
24631.0432
with threaded blind hole ...
32
M 6
12
38
EH 24631.0440 Palm Grip
24631.0440
with threaded blind hole ...
40
M 8
15
62
EH 24631.0450 Palm Grip
24631.0450
with threaded blind hole ...
50
M 10
18
114
EH 24631.0463 Palm Grip
24631.0463
with threaded blind hole ...
63
M 12
22
205
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청