카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24490. - Tommy Screws with fixed pin DIN 6304 / with Thrust Pad DIN 6311, form F
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24490. Tommy Screws, DIN 6304 with fixed pin
with thrust pad, DIN 6311, form F
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2449/eh_2449_1/eh_2449_1.prj},{NB=EH 24490.0112 Knebelschraube},{BESTNR=24490.0112},{BESTNR1=2449.112},{AUS=mit Druckstueck DIN 6311, Form F},{D1=M12},{L1=70},{D2=20},{D3=10},{L2=18},{L3=100},{L4=50},{G=173},{D1A=12},{DK=9.853},{Z1=10.0},{Z2=4.5},{D4=8.0},{D5=7.2},{R=6},{DD1=25},{DD4=18},{H1=13},{H2=6.0},{L5=4.5},{F=0.75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
G
weight
[g]
EH 24490.0106 Tommy Screw
24490.0106
with thrust pad, DIN 6311...
M6
40
12
5
10
50
30
24
EH 24490.0107 Tommy Screw
24490.0107
with thrust pad, DIN 6311...
M6
50
12
5
10
50
40
28
EH 24490.0108 Tommy Screw
24490.0108
with thrust pad, DIN 6311...
M8
50
14
6
12
60
35
49
EH 24490.0109 Tommy Screw
24490.0109
with thrust pad, DIN 6311...
M8
60
14
6
12
60
45
54
EH 24490.0110 Tommy Screw
24490.0110
with thrust pad, DIN 6311...
M10
60
18
8
14
80
40
97
EH 24490.0111 Tommy Screw
24490.0111
with thrust pad, DIN 6311...
M10
70
18
8
14
80
50
102
EH 24490.0112 Tommy Screw
24490.0112
with thrust pad, DIN 6311...
M12
70
20
10
18
100
50
173
EH 24490.0113 Tommy Screw
24490.0113
with thrust pad, DIN 6311...
M12
80
20
10
18
100
60
178
EH 24490.0116 Tommy Screw
24490.0116
with thrust pad, DIN 6311...
M16
75
24
12
20
120
55
317
EH 24490.0117 Tommy Screw
24490.0117
with thrust pad, DIN 6311...
M16
90
24
12
20
120
70
342
EH 24490.0118 Tommy Screw
24490.0118
with thrust pad, DIN 6311...
M16
110
24
12
20
120
90
367
EH 24490.0120 Tommy Screw
24490.0120
with thrust pad, DIN 6311...
M20
75
30
16
28
140
55
573
EH 24490.0121 Tommy Screw
24490.0121
with thrust pad, DIN 6311...
M20
90
30
16
28
140
70
603
EH 24490.0122 Tommy Screw
24490.0122
with thrust pad, DIN 6311...
M20
110
30
16
28
140
90
643
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청