카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22120. - Index Plungers simple finish / with knob and locking
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22120. Index Plungers, simple finish
with knob and locking
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2212_10/eh_2212_10_b/eh_2212_10_b_assmtab.prj},{NB=EH 22120.0768 Rastbolzen (0) b},{BESTNR=22120.0768},{BESTNR1=2212.768},{MAT=Stahl},{AUS=mit Knopf und Arretierung},{POS=0.0},{D1=8},{D2=M 12},{DNDM=12.000},{DKDM=9.853},{P=1.75},{D4=21},{E=13.8},{L3=63.5},{L4=8.0},{S=8.0},{L5=24},{L7=13.5},{L8=20.5},{SW=12},{F1=6},{F2=22},{G=32.0},{VERS=4.000},{PPATH=eh_2212_10_b_sbl.prj},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
E
[mm]
L3
[mm]
L4
L4=S min.
[mm]
S
L4=S min.
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
SW
[mm]
F1
spring load ~
[N]
F2
spring load ~
[N]
G
weight
[g]
EH 22120.0763 Index Plung...
22120.0763
Stahl
with knob and locking
3
M 6
12
6.9
32.5
3.5
3.5
12
7.0
10.0
6
3
12
3.8
EH 22120.0764 Index Plung...
22120.0764
Stahl
with knob and locking
4
M 6
12
6.9
33.0
4.0
4.0
12
7.0
10.0
6
3
12
4.0
EH 22120.0765 Index Plung...
22120.0765
Stahl
with knob and locking
5
M 8
16
9.2
43.5
5.0
5.0
16
9.5
13.5
8
5
24
9.0
EH 22120.0766 Index Plung...
22120.0766
Stahl
with knob and locking
6
M 10
18
11.5
52.0
6.0
6.0
20
10.5
17.0
10
5
21
18.0
EH 22120.0768 Index Plung...
22120.0768
Stahl
with knob and locking
8
M 12
21
13.8
63.5
8.0
8.0
24
13.5
20.5
12
6
22
32.0
EH 22120.0793 Index Plung...
22120.0793
Rostfreier Stahl
with knob and locking
3
M 6
12
6.9
32.5
3.5
3.5
12
7.0
10.0
6
3
12
3.8
EH 22120.0794 Index Plung...
22120.0794
Rostfreier Stahl
with knob and locking
4
M 6
12
6.9
33.0
4.0
4.0
12
7.0
10.0
6
3
12
4.2
EH 22120.0795 Index Plung...
22120.0795
Rostfreier Stahl
with knob and locking
5
M 8
16
9.2
43.5
5.0
5.0
16
9.5
13.5
8
5
24
9.8
EH 22120.0796 Index Plung...
22120.0796
Rostfreier Stahl
with knob and locking
6
M 10
18
11.5
52.0
6.0
6.0
20
10.5
17.0
10
5
21
18.0
EH 22120.0798 Index Plung...
22120.0798
Rostfreier Stahl
with knob and locking
8
M 12
21
13.8
63.5
8.0
8.0
24
13.5
20.5
12
6
22
32.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청