카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22110. - Mounting Blocks for index bolts and index plungers, die-cast
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22110. Mounting Blocks, for index plungers and index bolts,zinc die-cast
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2211_haltestuecke/eh_2211_haltestuecke.prj},{NB=EH 22110.0510 Haltestueck},{BESTNR=22110.0510},{D1=M 10},{D2=4.3},{D3=M4},{D4=10.2},{K=25},{L1=35},{L2=26},{L3=6.0},{L4=14},{S=12},{T=2},{TEMP=100},{G=38},{D1ALG='M10','M10','M10x1','M10x1'},{NDM1=10},{P1=1.0},{D22=7.800},{NDM3=4},{MAT=Zink-Druckguss},{Y=8.500},{R=1.000},{D1X=2},{D2X=10.200},{D3X=10.800},{DX=7.800},{HX=11.400},{KDM1=8.917},{T2=2.690},{L1X=6.000},{D2Y=2.500},{L2Y=0.500},{SWY=2.000},{T2Y=2.690}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
TEMP
max.
[°C]
G
Weight
[g]
22110.0408 Mounting Block
22110.0408
M 8x1
4.3
M4
8.2
25
35
26
11.5
14
12
2
100
39
22110.0508 Mounting Block
22110.0508
M 8
4.3
M4
8.2
25
35
26
6.0
14
12
2
100
40
22110.0410 Mounting Block
22110.0410
M 10x1
4.3
M4
10.2
25
35
26
11.5
14
12
2
100
36
22110.0510 Mounting Block
22110.0510
M 10
4.3
M4
10.2
25
35
26
6.0
14
12
2
100
38
22110.0412 Mounting Block
22110.0412
M 12x1.5
4.3
M4
12.2
25
35
26
11.5
14
12
3
100
41
22110.0512 Mounting Block
22110.0512
M 12
4.3
M4
12.2
25
35
26
6.0
14
12
3
100
35
22110.0416 Mounting Block
22110.0416
M 16x1.5
5.3
M5
16.2
35
47
34
15.5
18
14
3
100
77
22110.0516 Mounting Block
22110.0516
M 16
5.3
M5
16.2
35
47
34
10.0
18
14
3
100
76
22110.0420 Mounting Block
22110.0420
M 20x1.5
5.3
M5
20.2
35
47
34
15.5
18
14
3
100
68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청