카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1107 - 1108 - Disks, Spacers
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
T-Slot Systems
T-slot System V70
EH 1107 - 1108 Disks, Spacers
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/nutsysteme/nutsystem_v70/eh_11074_11083_scheiben/eh_11074_11083.prj},{NB=1107.800 Scheibe},{BESTNR=1107.800},{BESTNR1=EH_11078},{D1=13},{D2=39.5},{S=5},{G=44},{SYSTEM=V70/L12},{VER=1107.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
1107.400 Disk Spacer
1107.400
13
39.5
3
26
V70/L12
1107.500 Disk Spacer
1107.500
13
59.5
3
63
V70/L12
1107.600 Disk Spacer
1107.600
13
39.5
4
35
V70/L12
1107.700 Disk Spacer
1107.700
13
59.5
4
85
V70/L12
1107.800 Disk Spacer
1107.800
13
39.5
5
44
V70/L12
1107.900 Disk Spacer
1107.900
13
59.5
5
107
V70/L12
1108.000 Disk Spacer
1108.000
13
39.5
10
85
V70/L12
1108.100 Disk Spacer
1108.100
13
59.5
10
208
V70/L12
1108.200 Disk Spacer
1108.200
13
39.5
20
170
V70/L12
1108.300 Disk Spacer
1108.300
13
59.5
20
416
V70/L12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청