magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EGSL - 미니 슬라이드
Festo
제품
전기 드라이브
선형 드라이브 및 슬라이드
EGSL
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/lin_dslide/egsl/egsl_asmtab.prj},{NB=562229 EGSL-BS-55-250-5P---(0)},{TNR=562229},{KDM=55},{HUB=250},{VERS=6},{B=40.000},{B1=53.000},{B2=52.000},{B3=42.000},{B4=20.000},{B5=25.000},{B6=40.000},{B7=20.000},{B8=0.000},{B9=25.000},{D1=8.000},{D4=7.000},{D5=6.000},{D7=6.000},{D8=10.000},{H1=66.000},{H2=63.500},{H3=33.300},{H4=24.800},{H5=17.300},{H6=10.000},{H7=0.000},{H8=2.000},{H13=6.400},{H14=28.700},{L7=25.000},{L8=30.000},{L9=18.500},{L10=14.900},{L11=3.500},{L12=14.000},{L13=46.000},{L14=21.000},{L15=25.000},{L16=12.500},{L17=15.000},{T1=1.600},{T2=8.600},{T3=8.500},{T4=12.400},{T5=10.000},{T6=8.700},{TG=38.000},{VD=7.000},{SW=6.000},{L1=461.500},{L2=443.000},{L3=388.000},{L4=100.000},{L5=175.000},{L6=219.000},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
HUB
행정거리
[mm]
SS
Spindle pitch
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
D8
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H13
[mm]
H14
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
L16
[mm]
L17
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
TG
[mm]
VD
[mm]
SW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L21
[mm]
L31
[mm]
L41
[mm]
L51
[mm]
L61
[mm]
L71
[mm]
L81
[mm]
L91
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
562160 EGSL-BS-35-50-8P
562160
EGSL-BS-35-50-8P
35
50
8
19.000
33.500
33.000
0.000
0.000
20.000
0.000
20.000
0.000
20.000
5.000
-
M4
7.000
4.000
-
4.000
8.000
40.000
37.500
4.200
13.000
0.000
10.000
0.000
2.000
4.200
17.000
19.000
18.000
18.500
0.000
0.000
10.500
40.000
21.000
20.000
10.000
10.000
1.600
7.600
7.500
9.000
7.500
4.600
22.000
0.000
5.000
180.000
161.500
124.500
0.000
60.000
81.000
10.000
20.000
8.000
27.000
17.000
0.000
96.000
133.500
0.570
4052568208967
562225 EGSL-BS-45-100-3P
562225
EGSL-BS-45-100-3P
45
100
3
32.000
44.500
43.500
32.000
19.000
25.000
34.000
20.000
0.000
25.000
6.000
M3
M5
7.000
6.000
M3
6.000
10.000
56.000
43.500
29.000
20.500
13.000
10.000
0.000
2.000
6.400
23.000
20.000
26.000
16.000
16.900
3.500
8.000
41.000
21.000
25.000
12.500
10.000
1.600
8.100
7.500
12.400
7.500
5.700
32.500
7.000
6.000
246.000
230.000
184.000
75.000
125.000
112.000
10.000
22.000
15.000
16.000
6.000
0.000
167.000
194.000
1.540
4052568208981
562226 EGSL-BS-45-200-3P
562226
EGSL-BS-45-200-3P
45
200
3
32.000
44.500
43.500
32.000
19.000
25.000
34.000
20.000
0.000
25.000
6.000
M3
M5
7.000
6.000
M3
6.000
10.000
56.000
43.500
29.000
20.500
13.000
10.000
0.000
2.000
6.400
23.000
20.000
26.000
16.000
16.900
3.500
8.000
41.000
21.000
25.000
12.500
10.000
1.600
8.100
7.500
12.400
7.500
5.700
32.500
7.000
6.000
346.000
330.000
284.000
100.000
175.000
162.000
10.000
22.000
15.000
16.000
6.000
60.000
117.000
294.000
2.160
4052568208998
559335 EGSL-BS-45-100-10P
559335
EGSL-BS-45-100-10P
45
100
10
32.000
44.500
43.500
32.000
19.000
25.000
34.000
20.000
0.000
25.000
6.000
M3
M5
7.000
6.000
M3
6.000
10.000
56.000
43.500
29.000
20.500
13.000
10.000
0.000
2.000
6.400
23.000
20.000
26.000
16.000
16.900
3.500
8.000
41.000
21.000
25.000
12.500
10.000
1.600
8.100
7.500
12.400
7.500
5.700
32.500
7.000
6.000
246.000
230.000
184.000
75.000
125.000
112.000
10.000
22.000
15.000
16.000
6.000
0.000
167.000
194.000
1.570
4052568206116
559336 EGSL-BS-45-200-10P
559336
EGSL-BS-45-200-10P
45
200
10
32.000
44.500
43.500
32.000
19.000
25.000
34.000
20.000
0.000
25.000
6.000
M3
M5
7.000
6.000
M3
6.000
10.000
56.000
43.500
29.000
20.500
13.000
10.000
0.000
2.000
6.400
23.000
20.000
26.000
16.000
16.900
3.500
8.000
41.000
21.000
25.000
12.500
10.000
1.600
8.100
7.500
12.400
7.500
5.700
32.500
7.000
6.000
346.000
330.000
284.000
100.000
175.000
162.000
10.000
22.000
15.000
16.000
6.000
60.000
117.000
294.000
2.190
4052568206123
562227 EGSL-BS-55-100-5P
562227
EGSL-BS-55-100-5P
55
100
5
40.000
53.000
52.000
42.000
20.000
25.000
40.000
20.000
0.000
25.000
8.000
M3
M5
7.000
6.000
M4
6.000
10.000
66.000
63.500
33.300
24.800
17.300
10.000
0.000
2.000
6.400
28.700
25.000
30.000
18.500
14.900
3.500
14.000
46.000
21.000
25.000
12.500
15.000
1.600
8.600
8.500
12.400
10.000
8.700
38.000
7.000
6.000
282.500
264.000
209.000
100.000
150.000
130.000
10.000
17.000
15.000
22.000
7.000
0.000
186.000
219.000
2.470
4052568209001
562228 EGSL-BS-55-200-5P
562228
EGSL-BS-55-200-5P
55
200
5
40.000
53.000
52.000
42.000
20.000
25.000
40.000
20.000
0.000
25.000
8.000
M3
M5
7.000
6.000
M4
6.000
10.000
66.000
63.500
33.300
24.800
17.300
10.000
0.000
2.000
6.400
28.700
25.000
30.000
18.500
14.900
3.500
14.000
46.000
21.000
25.000
12.500
15.000
1.600
8.600
8.500
12.400
10.000
8.700
38.000
7.000
6.000
382.500
364.000
309.000
100.000
175.000
180.000
10.000
17.000
15.000
22.000
7.000
60.000
136.000
319.000
3.480
4052568209018
562229 EGSL-BS-55-250-5P
562229
EGSL-BS-55-250-5P
55
250
5
40.000
53.000
52.000
42.000
20.000
25.000
40.000
20.000
0.000
25.000
8.000
M3
M5
7.000
6.000
M4
6.000
10.000
66.000
63.500
33.300
24.800
17.300
10.000
0.000
2.000
6.400
28.700
25.000
30.000
18.500
14.900
3.500
14.000
46.000
21.000
25.000
12.500
15.000
1.600
8.600
8.500
12.400
10.000
8.700
38.000
7.000
6.000
461.500
443.000
388.000
100.000
175.000
219.000
10.000
17.000
15.000
22.000
7.000
60.000
115.000
398.000
3.950
4052568209025
559337 EGSL-BS-55-100-12....
559337
EGSL-BS-55-100-12.7P
55
100
12.7
40.000
53.000
52.000
42.000
20.000
25.000
40.000
20.000
0.000
25.000
8.000
M3
M5
7.000
6.000
M4
6.000
10.000
66.000
63.500
33.300
24.800
17.300
10.000
0.000
2.000
6.400
28.700
25.000
30.000
18.500
14.900
3.500
14.000
46.000
21.000
25.000
12.500
15.000
1.600
8.600
8.500
12.400
10.000
8.700
38.000
7.000
6.000
282.500
264.000
209.000
100.000
150.000
130.000
10.000
17.000
15.000
22.000
7.000
0.000
186.000
219.000
2.550
4052568206130
559338 EGSL-BS-55-200-12....
559338
EGSL-BS-55-200-12.7P
55
200
12.7
40.000
53.000
52.000
42.000
20.000
25.000
40.000
20.000
0.000
25.000
8.000
M3
M5
7.000
6.000
M4
6.000
10.000
66.000
63.500
33.300
24.800
17.300
10.000
0.000
2.000
6.400
28.700
25.000
30.000
18.500
14.900
3.500
14.000
46.000
21.000
25.000
12.500
15.000
1.600
8.600
8.500
12.400
10.000
8.700
38.000
7.000
6.000
382.500
364.000
309.000
100.000
175.000
180.000
10.000
17.000
15.000
22.000
7.000
60.000
136.000
319.000
3.400
4052568206147
559339 EGSL-BS-55-250-12....
559339
EGSL-BS-55-250-12.7P
55
250
12.7
40.000
53.000
52.000
42.000
20.000
25.000
40.000
20.000
0.000
25.000
8.000
M3
M5
7.000
6.000
M4
6.000
10.000
66.000
63.500
33.300
24.800
17.300
10.000
0.000
2.000
6.400
28.700
25.000
30.000
18.500
14.900
3.500
14.000
46.000
21.000
25.000
12.500
15.000
1.600
8.600
8.500
12.400
10.000
8.700
38.000
7.000
6.000
461.500
443.000
388.000
100.000
175.000
219.000
10.000
17.000
15.000
22.000
7.000
60.000
115.000
398.000
4.050
4052568206154
562230 EGSL-BS-75-100-10P
562230
EGSL-BS-75-100-10P
75
100
10
60.000
74.000
73.000
62.000
31.000
50.000
0.000
20.000
40.000
50.000
12.000
M4
M6
9.000
6.000
M5
8.000
11.000
90.000
87.500
41.500
26.500
11.500
10.000
20.000
2.000
7.600
38.500
25.000
36.000
23.600
21.500
4.500
17.000
46.000
21.000
50.000
12.500
15.000
2.100
12.600
12.000
14.500
10.000
6.800
56.500
9.000
8.000
307.600
284.000
223.000
0.000
150.000
137.000
20.000
19.000
15.000
23.000
8.000
0.000
198.000
233.000
5.100
4052568209032
562231 EGSL-BS-75-200-10P
562231
EGSL-BS-75-200-10P
75
200
10
60.000
74.000
73.000
62.000
31.000
50.000
0.000
20.000
40.000
50.000
12.000
M4
M6
9.000
6.000
M5
8.000
11.000
90.000
87.500
41.500
26.500
11.500
10.000
20.000
2.000
7.600
38.500
25.000
36.000
23.600
21.500
4.500
17.000
46.000
21.000
50.000
12.500
15.000
2.100
12.600
12.000
14.500
10.000
6.800
56.500
9.000
8.000
407.600
384.000
323.000
100.000
250.000
187.000
20.000
19.000
15.000
23.000
8.000
0.000
298.000
333.000
6.520
4052568209049
562232 EGSL-BS-75-300-10P
562232
EGSL-BS-75-300-10P
75
300
10
60.000
74.000
73.000
62.000
31.000
50.000
0.000
20.000
40.000
50.000
12.000
M4
M6
9.000
6.000
M5
8.000
11.000
90.000
87.500
41.500
26.500
11.500
10.000
20.000
2.000
7.600
38.500
25.000
36.000
23.600
21.500
4.500
17.000
46.000
21.000
50.000
12.500
15.000
2.100
12.600
12.000
14.500
10.000
6.800
56.500
9.000
8.000
512.600
489.000
428.000
150.000
350.000
239.000
20.000
19.000
15.000
23.000
8.000
100.000
123.000
438.000
8.050
4052568209056
559340 EGSL-BS-75-100-20P
559340
EGSL-BS-75-100-20P
75
100
20
60.000
74.000
73.000
62.000
31.000
50.000
0.000
20.000
40.000
50.000
12.000
M4
M6
9.000
6.000
M5
8.000
11.000
90.000
87.500
41.500
26.500
11.500
10.000
20.000
2.000
7.600
38.500
25.000
36.000
23.600
21.500
4.500
17.000
46.000
21.000
50.000
12.500
15.000
2.100
12.600
12.000
14.500
10.000
6.800
56.500
9.000
8.000
307.600
284.000
223.000
0.000
150.000
137.000
20.000
19.000
15.000
23.000
8.000
0.000
198.000
233.000
5.100
4052568206161
559341 EGSL-BS-75-200-20P
559341
EGSL-BS-75-200-20P
75
200
20
60.000
74.000
73.000
62.000
31.000
50.000
0.000
20.000
40.000
50.000
12.000
M4
M6
9.000
6.000
M5
8.000
11.000
90.000
87.500
41.500
26.500
11.500
10.000
20.000
2.000
7.600
38.500
25.000
36.000
23.600
21.500
4.500
17.000
46.000
21.000
50.000
12.500
15.000
2.100
12.600
12.000
14.500
10.000
6.800
56.500
9.000
8.000
407.600
384.000
323.000
100.000
250.000
187.000
20.000
19.000
15.000
23.000
8.000
0.000
298.000
333.000
6.520
4052568206178
559342 EGSL-BS-75-300-20P
559342
EGSL-BS-75-300-20P
75
300
20
60.000
74.000
73.000
62.000
31.000
50.000
0.000
20.000
40.000
50.000
12.000
M4
M6
9.000
6.000
M5
8.000
11.000
90.000
87.500
41.500
26.500
11.500
10.000
20.000
2.000
7.600
38.500
25.000
36.000
23.600
21.500
4.500
17.000
46.000
21.000
50.000
12.500
15.000
2.100
12.600
12.000
14.500
10.000
6.800
56.500
9.000
8.000
512.600
489.000
428.000
150.000
350.000
239.000
20.000
19.000
15.000
23.000
8.000
100.000
123.000
438.000
8.050
4052568206185
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청