EGS Cylinder - Standard cylinder single acting with fork
SCHEMA
Standard single-acting cylinder
Standard cylinder single acting with forks
Powered by
CAD모델 선택
{schema/standard_einfrach/mit_gabeln/egs_cylinder_asmtab.prj},{NB=EGS3550(0)},{S=35},{HUB=50},{R=55},{U=22},{G=M18x1.5},{H=18},{D=20},{T=40},{B=40},{BN=20},{L=60},{LN=51},{F=8x45°},{ANGLE=0},{T11=13},{PN=250},{HUBST=0},{ELX1=157},{ELX=237},{SF=27},{DD=53},{GNDM=18},{SX=45},{EX=185},{EX1=65},{UX=35.050},{UX1=38},{GX1=20},{RX=10},{RHX=22.47},{RHX1=28.00},{RHX2=7.96},{HO1=MIN},{HO2=MIN},{HO3=2.500},{SX1=33},{SX2=10},{SX3=MIN},{T1=50.000},{T2=70.000},{ANSCH=2040},{PPATH=parts/egs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
S
Rod diameter
[mm]
EL
Installation length
[mm]
R
Tube diameter
[mm]
U
Rod protrusion
[mm]
G
Connection thread
ⁿ/ₐ
M
Oil connection distance
[mm]
H
Oil connection height
[mm]
D
Mounting hole diameter
[mm]
T
Length hydraulic rod end
[mm]
B
Width spherical bearing
[mm]
BN
Groove width
[mm]
L
Total length fork
[mm]
LN
Groove depth
[mm]
F
Bevel
[mm x °]
GEW
Weight
[kg]
PN
Pressure nominal
[bar]
EGS1650
EGS1650
16
203
30
22
M14x1.5
23
16
16
34
35
16
50
41
6x45°
1.15
250
EGS2050
EGS2050
20
200
35
22
M14x1.5
23
16
16
34
35
16
50
41
6x45°
1.34
250
EGS2550
EGS2550
25
225
45
22
M16x1.5
23
17
16
34
35
16
50
41
6x45°
2.07
250
EGS3050
EGS3050
30
237
50
22
M16x1.5
23
17
20
40
40
20
60
51
8x45°
2.68
250
EGS3550
EGS3550
35
237
55
22
M18x1.5
23
18
20
40
40
20
60
51
8x45°
3.12
250
EGS4050
EGS4050
40
242
60
22
M18x1.5
23
18
20
40
40
20
60
51
8x45°
3.70
250
EGS4550
EGS4550
45
254
65
22
M18x1.5
25
18
25
45
50
25
70
56
10x45°
4.96
250
EGS5050
EGS5050
50
259
70
22
M18x1.5
25
18
25
45
50
25
70
56
10x45°
5.73
250
EGS6050
EGS6050
60
262
80
25
M18x1.5
25
18
25
45
50
25
70
56
10x45°
7.17
250
EGS7050
EGS7050
70
282
95
25
M18x1.5
25
18
30
50
60
30
80
66
12x45°
11.04
250
EGS8050
EGS8050
80
295
105
25
M18x1.5
25
18
35
55
70
35
90
76
15x45°
14.37
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청