magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EGC-HD-TB (m) - 톱니 벨트 축, 모듈형 시스템
Festo
제품
전기 드라이브
선형 드라이브 및 슬라이드
EGC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/lin_dslide/egc/egc_hd_tb_asmtab.prj},{NB=556823 EGC-HD-125-50-TB-0H-GK ---(0)},{BG=125.000},{HUBMAX=3000.000},{B1=124.000},{B2=120.000},{B3=21.000},{B8=80.000},{B10=122.000},{B11=80.000},{B20=60.000},{B21=0.000},{B22=0.000},{B23=27.000},{B24=40.000},{B25=58.000},{B26=40.200},{B27=33.000},{B28=3.500},{B29=110.000},{B30=66.000},{D1=43.000},{D2=16.000},{D3=42.000},{D4=25.000},{D7=6.000},{D20=120.000},{D21=160.000},{D22=10.000},{D23=6.300},{D24=3.800},{D25=3.000},{D26=4.500},{D27=4.000},{D28=7.000},{D29=36.300},{H1=64.000},{HUB=50},{HUBST=0},{HR=0},{SL=GK},{ZSL=-},{ZSR=-},{S=-},{MES=-},{ANB=-},{AZM=-},{ZUBM=0},{ZUBB=0},{ZUBS=0},{ZUBY=0},{ZUBX=0},{ZUBZ=0},{ZUBA=0},{ZUBC=0},{ZUBO=0},{ZUBP=0},{ZUBW=0},{ZUBR=0},{ZUBV=0},{ZUBCL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BG
사이즈
ⁿ/ₐ
FKT
기능
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B8
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T4
[mm]
T8
[mm]
MH
Weight per meter stroke
[kg]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GEWG
Total mass with accessories
[kg]
556823 EGC-HD-125-50-TB-0...
556823
EGC-HD-125
125.000
TB
124.000
120.000
21.000
80.000
43.000
16.000
42.000
25.000
6.000
64.000
26.100
55.800
50.800
24.000
12
202.000
396.000
173.000
57.500
46.000
27.500
2.500
2.100
27.000
23.650
13.000
7.300
5.085
5.085
556824 EGC-HD-160-50-TB-0...
556824
EGC-HD-160
160.000
TB
162.000
156.000
27.500
105.000
48.000
16.000
47.000
25.000
6.000
76.500
28.700
67.500
61.500
26.000
13
220.000
467.000
208.500
80.500
51.000
32.500
2.000
2.100
27.000
31.100
14.000
10.700
9.585
9.585
556825 EGC-HD-220-50-TB-0...
556825
EGC-HD-220
220.000
TB
224.000
216.000
40.000
140.000
80.000
23.000
75.000
45.000
8.000
111.500
45.100
98.000
91.000
59.000
27
302.000
626.000
288.000
115.000
76.000
50.000
2.600
3.100
29.500
47.500
16.000
21.000
26.560
26.560
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청