magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EGC-HD-BS (m) - 스핀들 축, 모듈형 시스템
Festo
제품 (A - Z)
E
EGC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/egc/egc_hd_bs_asmtab.prj},{NB=556819 EGC-HD-125-100-BS-10P-0H-GK ---(0)},{BG=125.000},{HUBMAX=880.000},{B1=124.000},{B2=120.000},{B3=21.000},{B6=29.000},{B7=62.000},{B8=80.000},{B10=122.000},{B11=80.000},{B20=60.000},{B21=0.000},{B22=0.000},{B24=40.000},{B25=47.750},{B27=5.700},{B28=41.000},{B29=110.000},{B30=98.000},{D1=38.000},{D2=6.000},{D3=15.000},{D4=5.000},{D7=8.000},{D20=120.000},{D21=64.000},{D22=26.000},{D23=6.300},{D24=3.800},{D25=3.000},{D26=4.500},{D27=3.000},{D28=7.000},{H1=64.000},{H2=22.500},{HUB=100},{HUBST=0},{SS=10P},{SA=-},{HR=0},{SL=GK},{ZSL=-},{ZSR=-},{S=-},{MES=-},{ANB=-},{ZUBM=0},{ZUBB=0},{ZUBS=0},{ZUBY=0},{ZUBX=0},{ZUBZ=0},{ZUBA=0},{ZUBO=0},{ZUBP=0},{ZUBW=0},{ZUBR=0},{ZUBV=0},{ZUBCL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BG
사이즈
ⁿ/ₐ
FKT
기능
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
MH
Weight per meter stroke
[kg]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GEWG
Total mass with accessories
[kg]
556819 EGC-HD-125-100-BS-...
556819
EGC-HD-125
125.000
BS
124.000
120.000
21.000
29.000
62.000
80.000
38.000
6.000
15.000
5.000
64.000
22.500
50.300
36.000
368.000
136.500
21.000
8.000
14.000
2.500
16.000
2.500
12.000
9.000
5.023
5.023
556820 EGC-HD-160-100-BS-...
556820
EGC-HD-160
160.000
BS
162.000
150.700
27.500
35.000
81.000
105.000
48.000
8.000
18.000
5.000
76.500
27.000
61.900
46.000
396.000
151.300
23.000
12.500
18.000
2.000
17.000
2.500
12.000
13.880
8.598
8.598
556821 EGC-HD-220-100-BS-...
556821
EGC-HD-220
220.000
BS
224.000
204.000
40.000
64.000
112.000
140.000
62.000
12.000
28.000
6.000
111.500
42.500
91.000
54.000
509.000
206.000
33.000
17.500
25.500
2.400
30.000
3.000
12.000
25.000
21.637
21.637
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청