magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EGC-FA (m) - 무동력 가이드 축, 모듈형 시스템
Festo
제품
전기 드라이브
액세서리
가이드 축
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/acc/g_axes/egc_fa_asmtab.prj},{NB=558865 EGC-80-50-FA-0H-GK_(0)},{BG=80.000},{FSAMIN=87.000},{FSAMAX=174.000},{B1=82},{B2=72.6},{B3=22.0},{B4=40},{B5=60},{B9=1.000},{B14=98.4},{B15=64.4},{B16=17.4},{B17=39.4},{B18=25},{B19=46},{D5=9},{D8=5},{H1=76.5},{H3=62.0},{H4=57.0},{H5=17.5},{H6=15.0},{H15=87.5},{H16=11},{H17=39.6},{L3=17.0},{L6=2.0},{L7=17.000},{L8=3.000},{L9=13.000},{L17=63},{LZUBA=70.000},{LZUBC=45.000},{T6=2.1},{T7=10.1},{T9=3.1},{VERS=11.000},{MH=6.200},{MS=0.550},{TNR=558865},{HEAD=EGC},{FHR=FA},{HUB=50},{HUBST=0},{HR=0},{SL=GK},{K=0},{ZSL=-},{ZSR=-},{SA=-},{FSA=-},{BEA=-},{ZUBF=0},{ZUBM=0},{ZUBB=0},{ZUBS=0},{ZUBY=0},{ZUBX=0},{ZUBZ=0},{ZUBA=0},{ZUBC=0},{ZUBO=0},{ZUBP=0},{ZUBW=0},{ZUBR=0},{ZUBV=0},{ZUBCL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
FHR
가이드
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B9
[mm]
B14
[mm]
B15
[mm]
B16
[mm]
B17
[mm]
B18
[mm]
B19
[mm]
D5
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
D8
[mm]
D9
ⁿ/ₐ
D10
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H15
[mm]
H16
[mm]
H17
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L17
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T9
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
558864 EGC-70-50-FA-0H-GK
558864
EGC-70
FA
69
58.6
16.5
30
45
1.000
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
M5
5
-
-
64.0
50.5
47.0
13.0
13.0
0.0
0
0.0
213.000
81.500
16.0
1.8
16.000
3.000
10.500
0
0.0
10.0
3.1
1.660
558865 EGC-80-50-FA-0H-GK
558865
EGC-80
FA
82
72.6
22.0
40
60
1.000
98.4
64.4
17.4
39.4
25
46
9
M5
5
M6
M3
76.5
62.0
57.0
17.5
15.0
87.5
11
39.6
240.000
95.000
17.0
2.0
17.000
3.000
13.000
63
2.1
10.1
3.1
2.860
558866 EGC-120-50-FA-0H-G...
558866
EGC-120
FA
120
107.0
33.0
80
40
1.000
133.5
97.0
15.5
68.0
0
0
0
M8
9
M6
M5
111.5
89.0
82.0
22.0
22.0
125.5
14
48.9
356.000
153.000
30.0
2.0
30.000
3.000
18.000
105
0.0
16.0
2.1
10.050
558868 EGC-185-50-FA-0H-G...
558868
EGC-185
FA
186
169.0
53.0
120
80
1.000
196.5
131.0
12.5
108.0
0
0
0
M10
9
M6
M5
172.5
141.0
131.5
25.0
25.0
189.5
17
64.1
456.000
203.000
37.0
2.0
37.000
3.000
21.000
109
0.0
20.0
2.1
28.250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청