카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
EG 고압 팁 - 노즐
Spraying Systems
US 단위
부채꼴 스프레이 노즐
UniJet® 부채꼴 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/flat_spray_nozzles/unijet_flat_spray_nozzles/nozzle_eg_asmtab.prj},{NB=11430-1/4-SS-50+TP0007EG},{PN=11430-1/4-SS-50+TP0007EG},{IC=1/4},{TT=Female},{SG2=EG High Pressure Tips},{CP=nozzle_EG.prj},{MODEL=EG},{SA=00},{CS=07},{THD=NPT},{MAT=303 Stainless Steel & Hardened Stainless Steel},{SP=Flat Spray},{FRC40=0.7},{FRC300=1.9},{FRC500=2.5},{FRC750=3},{FRC1000=3.5},{FRC1500=4.3},{FRC2000=4.9},{FRC2500=5.5},{FRC3000=6.1},{CMODEL=11430-1/4-SS-100+TP00015EG},{L=2.031},{TA=0°},{TR=1},{TBDWG=14994-1},{TFDWG=17991},{ADWG=17990},{S1=0.688},{S2=0.813},{PPATH=assemblies/nozzle_eg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
SA
스프레이 각도
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
THD
나사산 종류
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
SP
스프레이 패턴
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC300
유량 용량 (갤론 / 분) @ 300 psi
ⁿ/ₐ
FRC500
유량 용량 (갤론 / 분) @ 500 psi
ⁿ/ₐ
FRC750
유량 용량 (갤론 / 분) @ 750 psi
ⁿ/ₐ
FRC1000
유량 용량 (갤론 / 분) @ 1000 psi
ⁿ/ₐ
FRC1500
유량 용량 (갤론 / 분) @ 1500 psi
ⁿ/ₐ
FRC2000
유량 용량 (갤론 / 분) @ 2000 psi
ⁿ/ₐ
FRC2500
유량 용량 (갤론 / 분) @ 2500 psi
ⁿ/ₐ
FRC3000
유량 용량 (갤론 / 분) @ 3000 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
S1
[인치]
S2
[인치]
11430-1/4-SS-100+TP00015E...
11430-1/4-SS-100+TP00015E...
1/4
Female
00
015
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.15
0.41
0.53
0.65
0.75
0.92
1.1
1.2
1.3
2.031
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP0002EG
11430-1/4-SS-50+TP0002EG
1/4
Female
00
02
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.2
0.55
0.71
0.87
1
1.2
1.4
1.6
1.7
2.031
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP0003EG
11430-1/4-SS-50+TP0003EG
1/4
Female
00
03
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.3
0.82
1.1
1.3
1.5
1.8
2.1
2.4
2.6
2.031
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP1503EG
11430-1/4-SS-50+TP1503EG
1/4
Female
15
03
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.3
0.82
1.1
1.3
1.5
1.8
2.1
2.4
2.6
2.016
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP2503EG
11430-1/4-SS-50+TP2503EG
1/4
Female
25
03
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.3
0.82
1.1
1.3
1.5
1.8
2.1
2.4
2.6
2.016
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP0004EG
11430-1/4-SS-50+TP0004EG
1/4
Female
00
04
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.4
1.1
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.2
3.5
2.031
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP1504EG
11430-1/4-SS-50+TP1504EG
1/4
Female
15
04
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.4
1.1
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.2
3.5
2.016
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP2504EG
11430-1/4-SS-50+TP2504EG
1/4
Female
25
04
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.4
1.1
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.2
3.5
2.016
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP4004EG
11430-1/4-SS-50+TP4004EG
1/4
Female
40
04
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.4
1.1
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.2
3.5
2.016
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP6504EG
11430-1/4-SS-50+TP6504EG
1/4
Female
65
04
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.4
1.1
1.4
1.7
2
2.4
2.8
3.2
3.5
2.016
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP00045EG
11430-1/4-SS-50+TP00045EG
1/4
Female
00
045
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.45
1.2
1.6
1.9
2.3
2.8
3.2
3.6
3.9
2.031
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP15045EG
11430-1/4-SS-50+TP15045EG
1/4
Female
15
045
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.45
1.2
1.6
1.9
2.3
2.8
3.2
3.6
3.9
2.016
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP25045EG
11430-1/4-SS-50+TP25045EG
1/4
Female
25
045
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.45
1.2
1.6
1.9
2.3
2.8
3.2
3.6
3.9
2.016
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP40045EG
11430-1/4-SS-50+TP40045EG
1/4
Female
40
045
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.45
1.2
1.6
1.9
2.3
2.8
3.2
3.6
3.9
2.016
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP0005EG
11430-1/4-SS-50+TP0005EG
1/4
Female
00
05
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.5
1.4
1.8
2.2
2.5
3.1
3.5
4
4.3
2.031
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP1505EG
11430-1/4-SS-50+TP1505EG
1/4
Female
15
05
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.5
1.4
1.8
2.2
2.5
3.1
3.5
4
4.3
2.016
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP2505EG
11430-1/4-SS-50+TP2505EG
1/4
Female
25
05
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.5
1.4
1.8
2.2
2.5
3.1
3.5
4
4.3
2.016
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP4005EG
11430-1/4-SS-50+TP4005EG
1/4
Female
40
05
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.5
1.4
1.8
2.2
2.5
3.1
3.5
4
4.3
2.016
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP00055EG
11430-1/4-SS-50+TP00055EG
1/4
Female
00
055
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.55
1.5
1.9
2.4
2.8
3.4
3.9
4.3
4.8
2.031
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP15055EG
11430-1/4-SS-50+TP15055EG
1/4
Female
15
055
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.55
1.5
1.9
2.4
2.8
3.4
3.9
4.3
4.8
2.016
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP25055EG
11430-1/4-SS-50+TP25055EG
1/4
Female
25
055
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.55
1.5
1.9
2.4
2.8
3.4
3.9
4.3
4.8
2.016
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP40055EG
11430-1/4-SS-50+TP40055EG
1/4
Female
40
055
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.55
1.5
1.9
2.4
2.8
3.4
3.9
4.3
4.8
2.016
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP0006EG
11430-1/4-SS-50+TP0006EG
1/4
Female
00
06
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.6
1.6
2.1
2.6
3
3.7
4.2
4.7
5.2
2.031
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP1506EG
11430-1/4-SS-50+TP1506EG
1/4
Female
15
06
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.6
1.6
2.1
2.6
3
3.7
4.2
4.7
5.2
2.016
0.688
0.813
11430-1/4-SS-50+TP2506EG
11430-1/4-SS-50+TP2506EG
1/4
Female
25
06
NPT
303 스테인리스 스틸 & 경화 스테인리스 스...
미세 스프레이
0.6
1.6
2.1
2.6
3
3.7
4.2
4.7
5.2
2.016
0.688
0.813
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청