slovenčina
English
EDDF/ESF-ZK/ZZK - Fixed castor
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series EDD/ED up to max. 8000 kg
EDD-Z
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_edd_ed/edd_z/eddf_esf_zk_zzk_asmtab.prj},{NB=EDDF 151 ZZK},{ORDERNO=EDDF 151 ZZK},{WDAB=150x50+50},{LC=1400},{H=210},{TP=200x160},{HS=160x120},{HD=15},{WB=Ball bearing},{WHEEL=151 LZK 17},{VER=2},{VERB=6},{VERP=6},{VERS=6},{TRANS=25.00},{PPATH=edd_z_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
NB
ⁿ/ₐ
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
EDDF 75x62 RZ
EDDF 75x62 RZ
EDDF 75x62 RZ
75x62
470
127
135x110
105x80
13
Ball bearing
EDDF 82x70 RZ
EDDF 82x70 RZ
EDDF 82x70 RZ
82x70
700
131
135x110
105x80
13
Ball bearing
EDDF 100 ZZK
EDDF 100 ZZK
EDDF 100 ZZK
100x30+30
600
140
135x110
105x85
13
Ball bearing
EDDF 125 ZZK
EDDF 125 ZZK
EDDF 125 ZZK
125x40+40
800
197
200x160
160x120
15
Ball bearing
EDDF 150 ZZK
EDDF 150 ZZK
EDDF 150 ZZK
150x40+40
1000
210
200x160
160x120
15
Ball bearing
EDDF 151 ZZK
EDDF 151 ZZK
EDDF 151 ZZK
150x50+50
1400
210
200x160
160x120
15
Ball bearing
EDDF 200 ZZK
EDDF 200 ZZK
EDDF 200 ZZK
200x50+50
2000
270
255x205
210x160
17
Ball bearing
EDDF 250 ZZK
EDDF 250 ZZK
EDDF 250 ZZK
250x60+60
2800
323
255x205
210x160
17
Ball bearing
EDDF 251 ZZK
EDDF 251 ZZK
EDDF 251 ZZK
250x80+80
3500
356
255x205
210x160
17
Ball bearing
EDDF 300 ZZK
EDDF 300 ZZK
EDDF 300 ZZK
300x70+70
3500
380
255x205
210x160
17
Ball bearing
ESF 301 ZZK
ESF 301 ZZK
ESF 301 ZZK
300x100+100
4500
400
255x205
210x160
19
Ball bearing
EDDF 400 ZZK
EDDF 400 ZZK
EDDF 400 ZZK
400x100+100
6200
564
255x205
210x160
21
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청