피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: nVent HOFFMAN
생성됨: 22.06.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
nVent HOFFMAN
ECHD - Hygienic Design, Protective Fan Cover
nVent HOFFMAN
Accessories
Wall mounted
Hygienic Design
Powered by
CAD모델 선택
{eldon/accessories/02_wall_mounted/hygienic_design/echd.prj},{NB=ECHD22(1)},{ITEM=ECHD22},{DETAIL=1},{INFO=Info PDF},{DES=Prot. cover HD, 330x233x57},{MAT=Stainless steel},{H=330},{W=233},{D=57},{MASS=2.47},{EAN=8713574236707},{TARIFFN=85301000},{MI=URL},{VERS=22},{L1=233},{W1=51.154},{H1=326.032},{L2=239.428},{W2=56.189},{H2=329.061},{PRA=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ITEM
Item No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
W
Width
[mm]
D
Depth
[mm]
MASS
Weight
[kg]
EAN
EAN no.
ⁿ/ₐ
ECHD10(1)
ECHD10
Prot. cover HD, 230x150x5...
Stainless steel
230
150
57
1.40
8713574236684
ECHD20(1)
ECHD20
Prot. cover HD, 260x176x5...
Stainless steel
260
176
57
1.68
8713574236691
ECHD22(1)
ECHD22
Prot. cover HD, 330x233x5...
Stainless steel
330
233
57
2.47
8713574236707
ECHD30(1)
ECHD30
Prot. cover HD, 390x282x9...
Stainless steel
390
282
95
3.53
8713574236714
ECHD50(1)
ECHD50
Prot. cover HD, 480x350x1...
Stainless steel
480
350
110
5.18
8713574236776
ECHD70(1)
ECHD70
Prot. cover HD, 480x350x1...
Stainless steel
480
350
160
5.73
8713574236769
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Wall-Mounted Housing - WM
Rittal
29.02.2024
AS - Metallic Hole Seals
nVent HOFFMAN
20.11.2023
LFHD - Leveling feet HD
nVent HOFFMAN
20.11.2023
HD baying frame - for HD system enclosure
Rittal
20.07.2021
Terminal boxes HD - Hygienic Design
Rittal
14.04.2022
HDSW - Door switch for HDW
nVent HOFFMAN
20.11.2023
UID - Inner door
nVent HOFFMAN
20.11.2023
Flap HD - Flap HD
Rittal
08.02.2022
HD side panels - for HD system enclosure
Rittal
20.07.2021
Han 6B Sealing Cable to Cable Hood
HARTING
14.04.2022
EFCS - Protective fan cover
nVent HOFFMAN
20.11.2023
HDW - Hygienic Design
nVent HOFFMAN
17.11.2023
EF - High flow filter fan
nVent HOFFMAN
20.11.2023
EFP - Outdoor filter fan
nVent HOFFMAN
20.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청